Router - FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN - 2200515

La figura illustra una versione dell’articolo

Security Appliance in custodia in metallo, con range di temperatura esteso, slot per schede SD, VPN per 10 tunnel VPN (opz. fino a 250 con licenza aggiuntiva),
firewall intelligente con funzioni complete per una sicurezza massima e una configurazione estremamente semplice, router con NAT/1:1-NAT, CIFS Integrity Monitoring opzionale

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Massima sicurezza
  • Massime prestazioni
  • Tool di gestione centrale

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2200515
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key DNN331 -
GTIN 4046356597289
Peso per pezzo (confezione esclusa) 725,000 g
Numero tariffa doganale 85176200
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback