La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo
Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: nero, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Maschio, Numero dei potenziali: 4, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: MSTB 2,5/..-GF, passo: 5,08 mm, montaggio: Saldatura ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm, sistema di spine: CLASSIC COMBICON, Bloccaggio: Bloccaggio a vite