EMLP (D30)R RD
-
Etichetta
0803437
Etichetta, Rotolo, rosso, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 190 mm, larghezza del campo di testo: 100 mm
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Siglatura di apparecchiature in bianco |
Siglatura | |
Numero dei cartellini singoli | 500 |
Numero di cartellini per riga | 1 |
Tecnologia di siglatura | Trasferimento termico per rotoli |
Tipo di montaggio | colla |
Conforme alla normativa RoHS | sì |
Spessore pellicola | 50 µm |
Spessore adesivo | 20 µm |
Colla | Acrilato |
Colore | bianco (RAL 9010) |
Materiale | Poliestere |
Sostanze contenute | privo di silicone |
Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Risultato | Prova superata |
Test graffi per la determinazione della resistenza ai graffi | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (in conformità) |
Applicazione | ≥ 5 N |
Risultato | Prova superata |
Test nastro adesivo | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 2409:2013 (in conformità) |
Risultato | Prova superata |
Resistenza ai raggi UV | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità) |
Risultato | Prova superata |
Durata della prova | 96 h |
Procedimento | Irraggiamento artificiale con la lampada ad arco di xeno |
Stabilità termica | |
Specifica di prova | ANSI/UL 969-2018:03 (in conformità) |
Durata della prova | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | Prova superata |
Resistenza allo strofinamento delle scritte | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) | |
Isopropanolo [CAS No. 67-63-0] |
Prova superata |
n-esano [CAS No. 110-54-3] |
Prova superata |
Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1] |
Prova superata |
Idrossido di sodio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Prova superata |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prova superata |
Resistenza ad agenti chimici, oli e carburanti | |
Specifica di prova | ISO 175:2010 (in conformità) |
Durata della prova | 168 h |
Acqua salmastra (350 g/l) [CAS No. - ] |
Prova superata |
IRM 901 | Prova superata |
IRM 902 | Prova superata |
IRM 903 | Prova superata |
Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa | |
Specifica di prova | DIN 50018:2013-05 |
Risultato | Prova superata |
Livello climatico | AHT 1,0 S |
Cicli | 2 |
Prova in nebbia salina | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Risultato | Prova superata |
Durata della prova | 96 h |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 120 °C |
Temperatura ambiente (montaggio) | > 18 °C |
Condizioni di immagazzinamento consigliate | Umidità relativa 23 °C / 50 % Si consiglia la conservazione in un luogo asciutto e buio, all'interno dell'imballaggio originale. |
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % |
Capacità di conservazione | 12 mesi |
Profondità | 0,55 mm |
Diametro | 30 mm |
Campo di testo | |
Larghezza del campo di testo | 100 mm |
Altezza del campo di testo | 190 mm |
Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Codice articolo | 0803437 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | BG2411 |
Codice prodotto | BG2411 |
GTIN | 4055626057217 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 341,2 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 99,99 g |
Numero tariffa doganale | 39199080 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281103 |
ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
THERMOMARK E.600 - Stampante termica 1285310
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Stampante termica 1085260
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - Nastro inchiostrato 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Nastro inchiostrato 0800687
-
TM-RIBBON 110 WH 100 - Nastro inchiostrato 0804661
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Stampante termica 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Stampante termica 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Stampante termica 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Stampante termica 5146231
I vantaggi
Siglatura rapida ed economica con la stampante a rullo THERMOMARK ... di Phoenix Contact
Elevata resistenza contro gli influssi chimici e meccanici
Estetica di elevata qualità
I cartellini autoadesivi EMLP... sono simili a quelli incisi
Impiego prevalente per la siglatura di apparecchiature, pulsanti e componenti elettrici
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)