PI-EX-ME-THC-I
-
Convertitore di segnale
2835707
Convertitore per termocoppie e sorgenti mV,configurato, ingresso a sicurezza intrinseca. Il software di configurazione può essere scaricato gratuitamente dall'area di download.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Temperature transmitter |
Applicazione | Temperatura |
Errore punto freddo massimo | ± 1 K |
Controllo linea | NE 43 |
Tensione di prova uscita/alimentazione | 0,5 kV |
Tensione di prova ingresso/uscita | 2,5 kV |
Tensione di prova ingresso/alimentazione | 2,5 kV |
Tempo di risposta (10-90%) | < 150 ms ... 600 ms secondo la modalità di misura |
Coefficiente termico massimo | < 0,01 %/K |
Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione | |
Separazione galvanica | 375 V (Valore di cresta, a norma EN 50020) |
Alimentazione | |
Range tensione di alimentazione | 20,4 V DC ... 30 V DC |
Potenza assorbita | < 1,5 W |
Segnale | |
Descrizione dell'ingresso | sicurezza intrinseca |
Configurabile/Programmabile | sì, preconfigurati |
Sorgenti d'ingresso utilizzabili | Termocoppie |
Controllo | |
Tensione a vuoto | 25,2 V |
Misurare | |
Descrizione dell'ingresso | sicurezza intrinseca |
Configurabile/Programmabile | liberamente programmabile, configurato |
Tipi di sensori utilizzabili (TC) | termocoppie, modelli: J, K, T, E, R, S, B, N, L, U, ingresso mV |
Range di ingresso | vedere tabella tipi di sensori e campi di misura |
: | -210 °C ... 1200 °C |
-200 °C ... 1370 °C | |
-270 °C ... 400 °C | |
-270 °C ... 1000 °C | |
-50 °C ... 1769 °C | |
0 °C ... 1700 °C | |
50 °C ... 1800 °C | |
-200 °C ... 1300 °C | |
-200 °C ... 900 °C | |
-200 °C ... 600 °C |
Segnale | |
Descrizione dell'uscita | Uscita in corrente |
Segnale d'uscita, corrente | 4 mA ... 20 mA |
Corrente in uscita in presenza di cortocircuito | 30 mA |
Carico/carico di uscita uscita di corrente | < 750 Ω |
Tensione a vuoto | 25,2 V |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Dati tecnici di sicurezza | |
Max. tensione d’uscita Uo | 1,8 V |
Max. corrente in uscita Io | 22 mA |
Max. potenza in uscita Po | 32 mW |
Tensione massima di sicurezza Um | 250 V |
IIB: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 50 mH / 49 µF |
IIC: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 50 mH / 2 µF |
Segnalazione stato | LED verde (alimentazione) |
LED rosso (controllo linea) |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 22,5 mm |
Altezza | 99 mm |
Profondità | 114,5 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale custodia | Poliammide PA non rinforzato |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | ≤ 75 % (nella media annuale) |
≤ 95 % (30 giorni/anno, senza condensa) |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
ATEX | |
Siglatura | II (1)GD |
[EEx ia] IIC | |
Certificato | TÜV 01 ATEX 1750 |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | cULus |
Norme | |
Norme/Disposizioni | raccomandazione NAMUR NE 21 |
Codice articolo | 2835707 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice prodotto | DKSXXX |
GTIN | 4017918902490 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 182,9 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 142,08 g |
Paese di origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)