UDK 4-MTK BU - Morsetto passante
2775278

Morsetto passante, tensione nominale: 630 V, corrente nominale: 16 A, 1. piano, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaggio: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili