FLKM 50/32M/IN/LA/DV
-
Modulo passivo
2304856
Modulo a 32 canali con LED e collegamento a 2 conduttori; potenziale negativo comune (per schede input dei controllori Delta V)
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
Famiglia di prodotti | VARIOFACE |
Numero di poli | 50 |
Numero di canali | 32 |
Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
isolamento | Isolamento funzionale |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Range tensione di esercizio | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
Corrente (per derivazione) | ≤ 1 A |
Corrente (Morsetto/Morsetto) | ≤ 5 A |
Distanze in aria e linee di fuga | |
Tensione di isolamento nominale | 50 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
Controllore supportato EMERSON DeltaV | |
Scheda I/O adatta | VE4001S2T2B5 |
Tensione nominale | 24 V DC ±10 % |
Corrente di carico permanente | 1 A |
Collegamento 1 (livello di controllo) | |
Attacco a norma | IEC 60603-13 |
Collegamento | Connettore maschio IDC/FLK |
Numero collegamenti | 1 |
Numero di poli | 50 |
Cicli di manovra | > 50 |
Passo | 2,54 mm |
Collegamento 2 (livello di campo) | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Filettatura | M3 |
Numero di poli | 64 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttori rigidi (2 conduttori della stessa sezione) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda con collare in plastica) | |
Sezione conduttori flessibili (2 conduttori della stessa sezione) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
0,5 mm² ... 0,5 mm² (Capocorda montato TWIN con collare di isolamento) | |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Passo | 5,08 mm |
Collegamento 3 (alimentazione) | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Numero collegamenti | 1 |
Numero di poli | 2 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttori rigidi (2 conduttori della stessa sezione) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda con collare in plastica) | |
Sezione conduttori flessibili (2 conduttori della stessa sezione) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato TWIN con collare di isolamento) | |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Passo | 5,08 mm |
Segnalazione stato | LED (giallo) |
Indicazione di stato disponibile | sì |
Dimensioni articolo | |
Larghezza | 168,3 mm |
Altezza | 89,6 mm |
Profondità | 65,8 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Materiale isolante custodia | PVC |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione (Modulo) | IP00 |
Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certificato | Conformità UKCA |
Distanze in aria e linee di fuga | |
Norme/Disposizioni | EN IEC 60664-1 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Posizione di installazione | a scelta |
Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
Codice articolo | 2304856 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK218K |
Codice prodotto | DK218K |
GTIN | 4017918981747 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 373 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 285,32 g |
Numero tariffa doganale | 85369010 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n. CAS: Non pertinente) |
SCIP | 85316084-bfda-4376-9f52-b178778746f7 |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Questi moduli di interfaccia specifici per moduli DeltaV vengono impiegati insieme ai cavi di sistema FLK 50/2FLK20/EZ-DR/.../DV
Per moduli d'ingresso a 32 canali
Indicazione di stato a LED per ogni canale
Connessione a 2 fili con morsetto negativo separato per ogni canale (Dry Contact)
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)