EMLP (D30)R RD - Etichetta
0803437

Etichetta, Rotolo, rosso, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 190 mm, larghezza del campo di testo: 100 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Siglatura rapida ed economica con la stampante a rullo THERMOMARK ... di Phoenix Contact
Elevata resistenza contro gli influssi chimici e meccanici
Estetica di elevata qualità
I cartellini autoadesivi EMLP... sono simili a quelli incisi
Impiego prevalente per la siglatura di apparecchiature, pulsanti e componenti elettrici