AZK 35 - Morsetto di diramazione
0702997

Morsetto di diramazione, corrente nominale: 125 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 35 mm2, sezione: 0,75 mm2 - 35 mm2, montaggio: Barra collettrice N, colore: alluminio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Il morsetto di derivazione consente di soddisfare questa necessità, in quanto è possibile applicare e fissare successivamente il morsetto in ogni punto di una guida in rame (spessore max. 5 mm)
Negli impianti di comando è spesso necessario creare una derivazione dalle barre collettrici in rame piatte