DEK-OE- 24DC/ 5DC/100KHZ-G
-
Modulo relè a stato solido
2964364
Relè a stato solido d'ingresso, con uscita in tensione continua controfase, frequenza di trasmissione 100 kHz, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 24 V DC, uscita: 4 - 18 V DC/50 mA
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | Uso dei ponticelli EB 80-DIK... nei morsetti DEK: data la possibile dilatazione (limitata) della custodia DEK dovuta all’assorbimento dell’umidità dell’aria circostante e a un gioco di tolleranza sfavorevole tra un ampio numero di morsetti DEK e il ponticello EB 80-DIK, se si usano ponticelli EB 80-DIK, è consigliabile separarli ogni 10-12 morsetti DEK e inserire invece un ponticello a filo verso il morsetto DEK successivo. |
Tipo di prodotto | Modulo relè a stato solido |
Famiglia di prodotti | DEK |
Applicazione | Optoaccoppiatori d'ingresso da 100 kHz |
Funzionamento | 100 % ED |
Caratteristiche di isolamento | |
isolamento | Isolamento di base |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Stato di manutenzione dei dati | |
Data ultima gestione dei dati | 19.03.2025 |
Tensione di prova (Ingresso/uscita) | 2,5 kV AC (Ingresso/uscita) |
Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC |
Range d'ingresso rispetto a UN | 0,8 ... 1,2 |
Range tensione d'ingresso | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Soglia di commutazione segnale "0" rispetto a UN | ≤ 0,4 |
Soglia di commutazione segnale "1" rispetto a UN | ≥ 0,8 |
Corrente d'ingresso tipica con UN | 8 mA |
Tempo di accensione tipico | 1 µs |
Tempo di disinserzione tipico | 2 µs |
Indicazione tensione di esercizio | LED giallo |
Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità |
Prot. contro le sovratensioni | |
Frequenza di trasmissione | 100 kHz |
Tipo di commutazione del contatto | 1 in chiusura |
Tipo di uscita digitale | elettronica |
Range tensione d'uscita | 4 V DC ... 18 V DC |
Corrente permanente limite | 50 mA |
Corrente di riposo | 8,5 mA |
Caduta di tensione alla max. corrente limite permanente | ≤ 1,2 V DC |
Collegamento d'uscita | 3 conduttori in controfase, collegati a massa |
Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Diodo soppressore |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm |
Larghezza | 6,2 mm |
Altezza | 80 mm |
Profondità | 56 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
Norme/Disposizioni | IEC 60947-5-1 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2964364 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK61A1 |
Codice prodotto | DK61A1 |
GTIN | 4017918107437 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 22,7 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 21,6 g |
Numero tariffa doganale | 85364190 |
Paese di origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n. CAS: Non pertinente) |
Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 502efe35-e5ee-40ab-b585-4235f45d8ad8 |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
EB 3- DIK RD - Ponticello a pettine 2716745
-
EB 4- DIK RD - Ponticello a pettine 2716758
-
EB 5- DIK RD - Ponticello a pettine 2716761
-
EB 10- DIK RD - Ponticello a pettine 2716774
-
EB 80- DIK RD - Ponticello a pettine 2715953
-
EB 5- DIK BU - Ponticello a pettine 2716677
-
EB 10- DIK BU - Ponticello a pettine 2716680
-
EB 80- DIK BU - Ponticello a pettine 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Piastra di separazione 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1051003
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 5060935
-
DIKD 1,5 - Morsetto iniziatore/attuatore 2715979
I vantaggi
Dotato sul lato ingresso di un condensatore per la soppressione dei disturbi
Frequenza limite fino a 100 kHz
Segnali a schede PLC
Sul lato uscita circuito Push-Pull
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)