EMG 10-OE-230AC/ 48DC/100
-
Modulo relè a stato solido
2948953
Relè a stato solido di ingresso, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 230 V AC, uscita: 4 - 48 V DC/max. 100 mA
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Tipo di prodotto | Modulo relè a stato solido |
| Applicazione | Funzione d'uscita |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Caratteristiche di isolamento | |
| isolamento | Isolamento di base |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Stato di manutenzione dei dati | |
| Data ultima gestione dei dati | 15.09.2025 |
| Tensione di prova (Ingresso/uscita) | 3,5 kV AC (Ingresso/uscita) |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 230 V AC |
| Range d'ingresso rispetto a UN | 0,9 ... 1,1 |
| Range tensione d'ingresso | 207 V AC ... 253 V AC |
| Soglia di commutazione segnale "0" rispetto a UN | ≤ 0,4 |
| Soglia di commutazione segnale "1" rispetto a UN | ≥ 0,8 |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 3,5 mA |
| Tempo di accensione tipico | 10 ms |
| Tempo di disinserzione tipico | 10 ms |
| Segnalazione stato | LED (giallo) |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità |
| Prot. contro le sovratensioni | |
| Frequenza di trasmissione | 10 Hz |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 in chiusura |
| Tipo di uscita digitale | elettronica |
| Tensione nominale in uscita | 48 V DC |
| Range tensione d'uscita | 4 V DC ... 48 V DC |
| Corrente permanente limite | 100 mA |
| Caduta di tensione alla max. corrente limite permanente | 0,9 V |
| Collegamento d'uscita | 2 conduttori senza massa |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità |
| Prot. contro le sovratensioni |
| Lato di ingresso | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Lato di uscita | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Larghezza | 10 mm |
| Altezza | 75 mm |
| Profondità | 102 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2948953 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DK61C1 |
| Codice prodotto | DK61C1 |
| GTIN | 4017918083625 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 41,17 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 41,17 g |
| Numero tariffa doganale | 85364900 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n. CAS: Non pertinente) |
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | c3ad8bff-7631-48c2-b859-1057ff21e168 |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)