PLC-V8C/PT-24DC/BM2
-
Controllore
2907446
Modulo di base PLC logic, generazione 2, con 16 I/O, per la connessione a innesto su otto morsetti PLC-INTERFACE digitali e analogici, ampliabile su 48 I/O, orologio in tempo reale, connettore femmina Micro-USB, alloggiamento per modulo memoria e adattatore Bluetooth, connessione Push-in
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
Tipo di prodotto | Unità di base |
Famiglia di prodotti | PLC logic |
Funzionamento | 100 % ED |
Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
isolamento | Isolamento di base |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Distanze in aria e linee di fuga | |
Tensione di isolamento nominale | 50 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,8 kV |
Clock in tempo reale | |
Clock in tempo reale | sì |
Tempo di riserva | 96 h (Condensatore) |
Precisione tempo reale | ±2 s/d |
Alimentazione | |
Tensione di alimentazione | 24 V DC |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
Corrente d'ingresso tipica con UN | 40 mA |
Max. corrente d’ingresso con UN | 160 mA |
Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
Prot. contro le sovratensioni |
Ingressi digitali | |
Numero ingressi | ≤ 8 (2 configurabili come analogici) |
Descrizione dell'ingresso | EN 61131-2, tipo 3 |
Tensione d'ingresso | 24 V DC |
Livello segnale "0" | < 5 V |
Livello segnale "1" | > 11 V |
Corrente d'ingresso segnale "0" | < 1 mA |
Corrente d'ingresso segnale "1" | 2,5 mA |
Segnalazione stato | LED (giallo) |
Ingressi analogici | |
Numero ingressi | ≤ 2 (IN6 e IN7 sono configurabili come analogici.) |
Range tensione d'ingresso | 0 V ... 10 V |
Resistenza d'ingresso | > 3,5 kΩ |
Contatti per PLC-INTERFACE | |
Numero ingressi | ≤ 8 |
Descrizione dell'ingresso | Dati tecnici in funzione del morsetto PLC-INTERFACE utilizzato |
Tensione d'ingresso | 19 V DC |
Corrente assorbita tipica | 4 mA |
Resistenza d'ingresso | < 100 mΩ |
Numero uscite | ≤ 8 |
Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
Corrente nominale | 9 mA |
Attacco COMBICON | |
Collegamento | Connessione Push-in |
Lunghezza del tratto da spelare | 9 mm |
Numero collegamenti | 1 |
Numero di poli | 10 |
Nota | Alimentazione delle apparecchiature e 8x ingressi |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 0,5 mm² (Capocorda con collare in plastica) | |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 16 |
Attacco di programmazione | |
Collegamento | Micro USB tipo B |
Numero collegamenti | 1 |
Sistema INTERFACE | |
Collegamento | Connessione a molla |
Lunghezza del tratto da spelare | 6 mm |
Numero collegamenti | 1 |
Numero di poli | 3 |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 0,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 20 |
PLC logic - Bus | |
Collegamento | Connessione a perforazione di isolante |
Numero collegamenti | 1 |
Numero di poli | 4 |
Memory | |
Collegamento | S-PORT (connettore femmina) |
Numero collegamenti | 1 |
Numero di poli | 12 |
Nota | Per la connessione del modulo di memoria |
Segnalazione stato | LED (verde) |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 50 mm |
Altezza | 48,5 mm |
111 mm (with relay) | |
Profondità | 82,5 mm |
87 mm (with relay) |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 95 % |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
UL, Canada | |
Siglatura | Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X |
UL, USA | |
Siglatura | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
Distanze in aria e linee di fuga | |
Norme/Disposizioni | EN IEC 60664-1 |
Tipo di montaggio | Montaggio a innesto |
Nota per il montaggio | a innesto su 8 morsetti PLC-INTERFACE |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2907446 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK2611 |
Codice prodotto | DK2611 |
GTIN | 4055626218168 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 142,7 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 136 g |
Numero tariffa doganale | 85371098 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242216 |
ECLASS-15.0 | 27242216 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001417 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | e3dd21b2-ae91-4c2c-ac2c-ed9029b5dbf3 |
Prodotti compatibili
-
PLC-RPT- 24DC/21 - Modulo portarelè 2900299
-
PLC-RSC- 24DC/21 - Modulo portarelè 2966171
-
PLC-RPT-24DC/21/EX - Modulo portarelè 2909528
-
PLC-RSC-24DC/21/EX - Modulo portarelè 2909524
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - Modulo portarelè 2900306
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - Modulo portarelè 2966265
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Modulo portarelè 2900312
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - Modulo portarelè 2966210
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Interruttore 2900328
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - Interruttore 2982236
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Modulo relè a stato solido 2900352
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Modulo relè a stato solido 2966728
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Modulo relè a stato solido 2900364
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - Modulo relè a stato solido 2966634
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Modulo relè a stato solido 2900369
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - Modulo relè a stato solido 2967840
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - Modulo relè a stato solido 2900376
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Modulo relè a stato solido 2966676
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Modulo relè a stato solido 2967947
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - Modulo relè a stato solido 2900383
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Modulo relè a stato solido 2980678
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Modulo relè a stato solido 2900398
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Modulo relè a stato solido 2982702
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Modulo relè a stato solido 2900378
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Modulo relè a stato solido 2980636
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - Modulo relè a stato solido 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - Modulo relè a stato solido 2982728
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Modulo portarelè 2900313
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Modulo portarelè 2966317
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - Modulo portarelè 2900314
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - Modulo portarelè 2966320
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - Modulo portarelè 2900315
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - Modulo portarelè 2966333
-
PLC-OPT-24DC/V8C/SEN - Modulo relè a stato solido 2908172
-
PLC-OSC-24DC/V8C/SEN - Modulo relè a stato solido 2908173
-
PLC-OPT-120UC/V8C/SEN - Modulo relè a stato solido 2908174
-
PLC-OSC-120UC/V8C/SEN - Modulo relè a stato solido 2908175
-
PLC-OPT-230UC/V8C/SEN - Modulo relè a stato solido 2908176
-
PLC-OSC-230UC/V8C/SEN - Modulo relè a stato solido 2908177
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Prese relè 2900445
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Prese relè 2966016
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - Prese relè 2900262
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - Prese relè 2966061
-
PLC-APT-UI-IN - Modulo analogico 2906917
-
PLC-APT-PT100-IN - Modulo analogico 2906919
-
PLC-APT-UI-OUT - Modulo analogico 2906921
-
ZBF 19,7:UNBEDRUCKT - Nastro piatto Zack continuo 0810627
-
ZBF 19,7 CUS - Striscia Zack piatto 0825021
-
IFS-CONFSTICK - Modulo memoria 2986122
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adattatore 2905872
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Cavo di collegamento 2701626
-
IFS-V8C-RS232-DATCABLE - Cavi 1076342
-
PLC-V8C/PT-24DC/EM - Modulo di espansione 2905137
-
PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - Cavo di collegamento 2905263
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Interfaccia dati 2297620
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Interfaccia dati 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Interfaccia dati 2901528
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Interfaccia dati 2904472
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Interfaccia dati 2901988
-
EM-PSAFE-GATEWAY-IFS - Interfaccia dati 1188207
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Cacciavite 1205037
-
BTP 2043W - Pannello tattile 1050387
-
BTP 2070W - Pannello tattile 1046666
-
BTP 2102W - Pannello tattile 1046667
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)