PI-EX-ME-U-I
-
Isolatori galvanici
2835817
Convertitore di tensione a sicurezza intrinseca per segnali analogici di ingresso, programmabile, spessore: 22,5 mm, larghezza: 99 mm, altezza: 114,5 mm, colore: verde
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Amplificatore di isolamento |
Applicazione | Analogico IN |
Numero di canali | 1 |
Tensione di isolamento, ingresso/uscita/alimentazione | 375 V |
Tensione di prova uscita/alimentazione | 500 V AC |
Tensione di prova ingresso/uscita | 2,5 kV AC |
Tensione di prova ingresso/alimentazione | 2,5 kV AC |
Tempo di risposta (10-90%) | 20 ms |
Coefficiente termico massimo | < 0,01 %/K |
Alimentazione | |
Range tensione di alimentazione | 20,4 V DC ... 30 V DC |
Potenza dissipata | < 1,5 W |
Segnale | |
Descrizione dell'ingresso | Ingresso tensione, a sicurezza intrinseca |
Configurabile/Programmabile | liberamente programmabile, configurato |
Segnale d'ingresso, tensione | -10 V ... 10 V (Campo di misura min. 1 V, filtro d’ingresso: filtro PT1) |
Segnale | |
Descrizione dell'uscita | Uscita in corrente |
Segnale d'uscita, tensione massima | 20 V (Tensione a vuoto U0) |
Segnale d'uscita, corrente | 4 mA ... 20 mA |
Corrente in uscita in presenza di cortocircuito | max. 25 mA |
Carico/carico di uscita uscita di corrente | < 750 Ω |
Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Dati tecnici di sicurezza | |
Max. tensione d’uscita Uo | 0,9 V |
Max. corrente in uscita Io | 11 mA |
Max. potenza in uscita Po | 9 mW |
Specifica EEx | [EEx ia] IIC, EX II (1)GD, TÜV 01 ATEX 1751 |
IIB: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 50 mH / 250 µF |
IIC: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 50 mH / 34 µF |
Segnalazione stato | LED verde (tensione di alimentazione) |
LED rosso (controllo linea) |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 22,5 mm |
Altezza | 114,5 mm |
Profondità | 99 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale custodia | Poliammide PA non rinforzato |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | ≤ 75 % (nella media annuale) |
≤ 95 % (30 giorni/anno, senza condensa) |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
Immunità ai disturbi | EN 61326 :1997 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61326 :1997 |
Codice articolo | 2835817 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice prodotto | DK1XXX |
GTIN | 4017918901943 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 182,8 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 142,08 g |
Paese di origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)