Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Axioline F. Serve per il rilevamento di segnali digitali.
AXL F DI16/1 HS 1H
-
Modulo digitale
2701722
Axioline F, Modulo di ingresso digitale, Ingressi digitali: 16, 24 V DC, tecnica di connessione: 1 conduttore, Tempo di filtraggio in ingresso < 5 µs, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 35 mm |
| Altezza | 126,1 mm |
| Profondità | 54 mm |
| Nota sulle dimensioni | La profondità vale per l'utilizzo di una guida di supporto TH 35-7.5 (secondo EN 60715). |
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Bus locale Axioline F | |
| Numero di interfacce | 2 |
| Collegamento | Modulo di base bus |
| Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
| Modulo | |
| Codice ID (esadecimale) | none |
| Range indirizzi ingressi | 2 Byte |
| Range indirizzi uscite | 0 Byte |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 3 Byte |
| Bisogno di dati di configurazione | 6 Byte |
| Digitale: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
| Descrizione dell'ingresso | EN 61131-2 tipo 1 e 3 |
| Numero ingressi | 16 |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Tecnica di connessione | 1 conduttore |
| Range d'ingresso segnale "0" | -3 V DC ... 8,4 V DC |
| Range d'ingresso segnale "1" | 9,4 V DC ... 30 V DC |
| Tensione nominale d'ingresso UIN | 24 V DC |
| Corrente di ingresso nominale con UIN | 2,3 mA |
| Tempo di filtro in ingresso | < 5 µs |
| Circuito di protezione | Protezione da inversione polarità ingr.i; diodo parallelo (30 V, 5 s) |
| Famiglia di prodotti | Axioline F |
| Tipo | block modular |
| Posizione di installazione | in base alle esigenze (senza derating della temperatura) |
| Volume di consegna | incluso modulo di base bus e connettori Axioline F |
| Caratteristiche particolari | Tempo di filtraggio in ingresso < 5 µs |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado di inquinamento | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,2 W |
| Potenziali: Alimentazione del bus locale Axioline F (UBus) | |
| Tensione di alimentazione | 5 V DC (mediante modulo di base bus) |
| Corrente assorbita | max. 120 mA (fino a HW 01) |
| max. 60 mA (da HW 02) | |
| Potenziali: Alimentazione per moduli d'ingresso digitali (UI) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 30 mA |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; elettronica (35 V, 0,5 s) |
| Prot. contro inversione polarità; diodo parallelo; con protezione esterna 5 A (solo per la messa in servizio) | |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Alimentazione 5 V del bus locale (UBus) / alimentazione 24 V (periferica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 5 V del bus locale (UBus) / terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 24 V (periferia) / Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Connettore Axioline F |
| Nota sul tipo di connessione | Rispettare le indicazioni sulle sezioni dei conduttori riportate nel manuale utente "Axioline F: sistema e installazione". |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Connettore Axioline F | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Nota sul tipo di connessione | Rispettare le indicazioni sulle sezioni dei conduttori riportate nel manuale utente "Axioline F: sistema e installazione". |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | in base alle esigenze (senza derating della temperatura) |
| Codice articolo | 2701722 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI231 |
| Codice prodotto | DRI231 |
| GTIN | 4046356801645 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 183,5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 133 g |
| Numero tariffa doganale | 85389091 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 47f0fa32-8ec4-41dd-966c-70de1d090376 |
Prodotti compatibili
-
AXL F BS H - Connettore bus 2700992
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Nastro Zack 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Striscia Zack piatto 0829580
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808642
-
EMT (35X28)R - Cartellino 0801602
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/0,5M - Cavi 1369888
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,0M - Cavi 1369897
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - Cavi 1369902
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - Cavi 1369904
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/3,0M - Cavi 1369905
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/4,0M - Cavi 1369906
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/6,0M - Cavi 1369909
I vantaggi
16 ingressi digitali secondo EN 61131-2 tipo 1 e tipo 3
24 V DC, 2,4 mA
Collegamento dei sensori con connessione a 1 conduttore
Tempo di update minimo < 5 µs, sincrono al bus
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)