Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Axioline F. Serve per rilevare i segnali di comuni termocoppie in ambiente industriale. Il modulo supporta diversi tipi di termocoppia secondo DIN EN 60584-1 e DIN 46710 nonché tensioni lineari da -100 mV a +100 mV. Inoltre offre un ingresso tensione da -5 V a +5 V. Mediante un convertitore di misura è possibile ad es. monitorare correnti termiche. I due ingressi Pt 100 (CJ1 e CJ2) possono servire come ingresso sensore o punto di confronto esterno.
AXL F UTH4 1H
-
Modulo di temperatura
2688598
Axioline F, Modulo per il rilevamento della temperatura, Ingressi analogici: 4 (4 ingressi per termocoppie o tensione lineare, in aggiunta 1 ingresso -5 V a +5 V), tecnica di connessione: 2 conduttori (twisted pair schermati), velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
LR
ID omologazione: LR2480202TA-02PRS
ID omologazione: TE/1020/880590/21BSH
ID omologazione: 840RINA
ID omologazione: ELE008423XG001ABS
ID omologazione: 23-2449604-PDAcULus Listed
ID omologazione: E238705Prodotti compatibili
I vantaggi
4 canali di ingresso analogici per la connessione di termocoppie o tensioni lineari da -100 mV a +100 mV
1 canale di ingresso analogico per la connessione di tensioni da -5 V a +5 V
Collegamento dei sensori con connessione a 2 conduttori
Rilevamento interno e compensazione della temperatura del punto di confronto (parametrizzabile)
Possibilità di connessione esterna di sensori per punto di confronto Pt 100
Basse tolleranze (tipicamente ±0,01 % sensore tipo K)
Tolleranze di misura molto basse anche in diverse posizioni di installazione grazie a una compensazione spaziale integrata dei punti di confronto interni
Elevata stabilità alle temperature (tipicamente 8 ppm/K)
Elevata resistenza agli influssi di disturbi elettromagnetici (classe A)
Funzione di ricerca del canale "Channel Scout"
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
Monitoraggio dell'installazione con visualizzazione mediante LED di diagnostica per canale