FB-ISO
-
Accoppiatore
2316064
Accoppiatori per Fieldbus Foundation e PROFIBUS PA. Mette a disposizione una connessione FISCO a sicurezza intrinseca per un terminale.
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Accoppiatore |
Isolamento galvanico | 500 V AC (tra ingresso e uscita, test di routine) |
Alimentazione | |
Range tensione di alimentazione | 17 V DC ... 32 V DC (Ingresso lato linea principale) |
Corrente assorbita tipica | 10 mA |
Dati tecnici di sicurezza | |
Tensione d’ingresso Ui | 32 V |
Induttanza Li | 10 µH |
Capacità Ci | 0 µF |
IIC: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | / 0,36 µF |
IIB: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | / 2,11 µF |
660 µH | |
IIC: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 220 µH |
Segnale | PROFIBUS |
FOUNDATION Fieldbus | |
Dati: Fieldbus Foundation e Segmento PROFIBUS PA | |
Collegamento | Connessione a vite COMBICON a innesto per qualsiasi presa |
Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
Tensione nominale in uscita | ≥ 10 V (per derivazione) |
Corrente d'uscita | 15 mA (per presa, switch a scelta) |
25 mA (per presa, switch a scelta) | |
35 mA (per presa, switch a scelta) | |
Corrente di uscita massima | 22 mA (per presa, switch a scelta) |
33 mA (per presa, switch a scelta) | |
45 mA (per presa, switch a scelta) |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 17,5 mm |
Altezza | 89,7 mm |
Profondità | 70,4 mm |
Colore | verde |
Resistenza alla corrosione secondo ANSI-ISA 71.04-1985 - Grado di severità G3 | : |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | < 95 % (senza condensa) |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza formazione di condensa) |
Urti | 15g, 11 ms |
Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
Conformità/Omologazioni | |
Conformità | CE conforme, oltre alla norma EN 61326 |
IEC | IEC 60529, IEC 61158-2 |
EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
NE | NAMUR NE 21 |
Dati EX | |
ATEX | II 3(3) G Ex nA [nL Gc] IIC T4 Gc, FNICO power supply (spur) |
II 3(1) GD Ex nA [ia Ga Da] IIC T4 Gc, FISCO power supply (spur) | |
IECEx | Ex nA [nL Gc] IIC T4 Gc, alimentazione di tensione FNICO (linea di derivazione) |
Ex nA [ia Ga Da] IIC T4 Gc, alimentazione di tensione FISCO (linea di derivazione) | |
CSA, USA/Canada | Ex nA [ia] IIC T4 |
Isolamento galvanico | 500 V AC (tra ingresso e uscita, test di routine) |
Norme | |
Norme/Disposizioni | IEC 60529, IEC 61158-2 |
NE21 | |
EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 | |
VI-7-2 categoria C, EMC1 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Posizione di installazione | su guida DIN orizzontale NS 35 secondo EN 60715 |
Codice articolo | 2316064 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNC125 |
Codice prodotto | DNC125 |
GTIN | 4046356466141 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 134,8 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 132,1 g |
Numero tariffa doganale | 85389099 |
Paese di origine | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242610 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: Non pertinente) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: Non pertinente) | |
SCIP | a357503f-5618-458f-a7f0-85512e1657bc |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Barriera di campo
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)