ELR W2+1-230AC/500AC-37 - Relè statico di potenza
2297387

Relè invertitore di carico trifase per semiconduttori con ingresso 230 V AC, corrente d'uscita 37 A, interruttore a tensione zero, su richiesta con fusibile termico

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Fusibile termico opzionale
Tempi di commutazione stabili e di breve durata
Lunga vita elettrica
Commutazione silenziosa e priva di usura
Circuito di protezione integrato
Circuito di asservimento integrato e connessione del carico
Elevata frequenza di commutazione