I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

ELR W2+1- 24DC/500AC-37 - Relè statico di potenza
2297374

Relè invertitore di carico trifase per semiconduttori con ingresso 24 V DC, corrente d'uscita 37 A, interruttore a tensione zero, su richiesta con fusibile termico

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Fusibile termico opzionale
Tempi di commutazione stabili e di breve durata
Lunga vita elettrica
Commutazione silenziosa e priva di usura
Circuito di protezione integrato
Elevata frequenza di commutazione
Circuito di asservimento integrato e connessione del carico