ELR 3- 24DC/500AC- 9
-
Protezione dei semiconduttori
2297219
Protezione dei semiconduttori trifase con ingresso 24 V DC, corrente d'uscita 9 A, interruttore a tensione zero, su richiesta con fusibile termico
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Protezione dei semiconduttori |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Numero fasi | 3 |
| Frequenza di commutazione | ≤ 10 Hz |
| Tensione di prova (Ingresso/uscita) | 5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Frequenza di commutazione | ≤ 10 Hz |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Tensione di isolamento nominale | 500 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Caratteristiche di isolamento tra la tensione di ingresso di comando verso il circuito principale | Isolamento di base |
| Controllo | |
| Denominazione ingresso | Ingresso di controllo destra/sinistra |
| Tensione di lavoro di dimensionamento UC | 24 V DC |
| Intervallo di tensione di attivazione | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Range di tensione riferito a UC | 0,8 ... 1,25 |
| 0,8 ... 1,25 | |
| Corrente di lavoro di dimensionamento IC | 8,3 mA |
| Soglia di commutazione | 9,6 V (Segnale "0") |
| 19,2 V (Segnale "1") | |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Diodo soppressore |
| Prot. contro le sovratensioni | |
| Segnalazione di errore | LED rosso |
| Segnalazione stato | LED (giallo) |
| Uscita AC | |
| Tens. di esercizio di dimensionam. Ue | 500 V AC |
| Range tensione di esercizio | 48 V AC ... 575 V AC |
| Corrente di esercizio con AC-51 | 9 A |
| Corrente di esercizio con AC-53a | 9 A |
| Tensione d'interdizione di punta | 1200 V |
| frequenza di rete | 40 Hz ... 100 Hz |
| Range della corrente di carico | 100 mA ... 9 A (vedere derating) |
| Corrente di dispersione | 6 mA |
| Tensione residua | < 1,5 V |
| Corrente impulsiva | 300 A (t = 10 ms) |
| Integrale di carico limite | 580 A2s |
| Circuito di protezione | circuito RCV |
| Limitazione sovratensione | > 575 V AC |
| Circuito di comando | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Circuito di carico | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Segnalazione stato | LED (giallo) |
| Segnalazione di errore | LED rosso |
| Larghezza | 67,5 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
| Omologazione UL | |
| Certificato | NMFT.E323771 |
| NRNT.E172140 | |
| Dati UL | |
| SCCR | 5 kA (20 A RK5 (standard fault) fuse) |
| FLA | 2 A (at 500 V, AC Resistance) |
| 2 A (at 500 V, AC General USE) | |
| 2 A (at 500 V, AC Resistance Air Heating) | |
| Norme / Disposizioni | |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
| EN 60947 | |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile con distanza = 20 mm |
| Posizione di installazione | Verticale (guida di supporto orizzontale) |
| Codice articolo | 2297219 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK7212 |
| Codice prodotto | DK7212 |
| GTIN | 4046356175579 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 701,8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 694 g |
| Numero tariffa doganale | 85364900 |
| Paese di origine | DE |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002055 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122333 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Fusibile termico opzionale
Tempi di commutazione stabili e di breve durata
Commutazione silenziosa e priva di usura
Lunga vita elettrica
Elevata frequenza di commutazione
Circuito di protezione integrato
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)