SACB-10/3-L-PTP-M8 HD
-
Scatola di distribuzione
1197625
Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M8 Metallo, numero degli slot: 10, numero poli: 3, codifica: A, occupazione slot: singolo, segnalazione di stato: sì, PNP; connessione linea principale: connessione a molla Push-in innestabile 180°, schermatura: no
Dettagli prodotto
Nota per il montaggio | IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi. |
Nota per l'utilizzo | Gli slot non utilizzati devono essere chiusi prima della messa in servizio. Gli elementi di chiusura adatti sono disponibili alla voce "Accessori". |
Tipo di prodotto | Scatola di distribuzione |
Applicazione | Standard |
Numero di poli | 3 |
Numero degli slot | 10 |
Codifica | A |
LED | sì |
Diagnostica locale | |
Funzione controllata | Tensione di alimentazione |
rappresentazione visiva | LED verde |
Tensione d'esercizio massima Umax | 30 V DC |
Diagnostica locale | Tensione di alimentazione LED verde |
Segnalazione stato I/O LED giallo | |
Tensione nominale UN | 24 V DC |
Corrente di dimensionamento totale | 8 A |
Amperaggio per conduttore max. | 2 A |
Carico di corrente per punto di connessione | 2 A |
Connessione conduttori | |
Tipo di attacco sensore-attuatore | Connettore femmina M8 |
Sezione di collegamento Linea segnale flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione di collegamento Alimentazione di tensione flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione di collegamento AWG Linea segnale flessibile | 24 ... 16 |
Sezione di collegamento AWG Alimentazione di tensione flessibile | 24 ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare Linea di segnale | 10 mm |
Lunghezza di spelatura della guaina isolante | 70 mm (Linea principale) |
Coppia di serraggio viti coperchio | 1 Nm |
Coppia di serraggio vite di montaggio per fissaggio custodia | 0,8 Nm |
Piedinatura | |
Slot/polo = colore conduttore o connessione | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
9 / 4 (A) = 9 / 4 | |
10 / 4 (A) = 10 / 4 | |
1-10 / 1 (+24 V) = UN | |
1-10 / 3 (0 V) = 0 V |
Indicazione di stato disponibile | sì |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 30 mm |
Altezza | 49 mm |
Lunghezza | 203 mm |
Apertura chiave dadi | 24 mm |
Apertura chiave controdadi | 24 mm |
Materiale Boccola filettata | Lega di rame |
Materiale Custodia | PBT |
Materiale Massa di tenuta | PUR |
Materiale guarnizione O-ring | FKM |
Materiale guarnizione | FKM |
Materiale contatto | CuZn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | PBT |
Materiale contatti lato cavo di uscita | lega Cu |
Materiale inserti portacontatti lato cavo di uscita | PA |
Materiale superficie contatti lato cavo di uscita | stagnato |
Diametro esterno conduttore | 6 mm ... 12 mm |
Collegamento | connessione a molla Push-in innestabile |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP67 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 80 °C |
Definizione norma | Connettore M8 |
Norme/disposizioni | IEC 61076-2-104 |
Codice articolo | 1197625 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF3BCD |
Codice prodotto | AF3BCD |
GTIN | 4063151366582 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 262,7 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 262,7 g |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
UCT-TM 6 - Segnamorsetti 0828736
-
PROT-M8 - Tappo a vite 1682540
-
TSD 25 SAC - Cacciavite dinamometrico 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Utensile 1212486
-
SZK PZ2 VDE - Cacciavite 1206463
-
TSD 02 SAC - Cacciavite dinamometrico 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Utensile 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - Utensile 1208474
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Cacciavite 1205037
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Inserto a vite 1212607
-
SF-M BH - Cacciavite 1212070
I vantaggi
Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione
Comodo: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice
Flessibile: box di distribuzione con copertura di collegamento per il confezionamento sul campo
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)