CRIMPFOX VARIO 4S - Pinza a crimpare
1108766

Pinza a crimpare, tipo di connessione del contatto: capocorda isolati e non isolati, sezione min.: 0,25 mm2, sezione max.: 4 mm2, crimpatura: Crimpatura quadra, peso 401 g, nero/verde

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Inserimento laterale dei conduttori
Tecnica consolidata di elevata qualità
Sicurezza del processo garantita dal bloccaggio forzato e dallo stampo autoregolante
"L'originale"
Ideale per capicorda TWIN grazie all'autoregolazione continua