Telecontrollo e teleassistenza

Telecontrollo e teleassistenza

Comunicazione industriale remota

Accesso remoto a macchine e impianti da ogni parte del mondo.

Torna a Soluzioni

Categorie

  • mGuard Secure Cloud
    mGuard Secure Cloud public

    mGuard Secure Cloud consente di effettuare operazioni di manutenzione e servizio da remoto in modo rapido ed efficiente.

  • Telecontrollo
    Telecontrollo

    La trasmissione continua e sicura dei dati di processo alla centrale di comando consente il monitoraggio e la regolazione anche di stazioni esterne e sottostazioni remote.

  • Teleassistenza
    Teleassistenza

    Phoenix Contact offre prodotti che dispongono di meccanismi di sicurezza all'avanguardia come il sistema VPN, la codifica IPsec e il firewall integrato.

  • Avviso di allarme
    Avviso di allarme

    Con messaggi di preallarme proattivi e precisi via SMS o e-mail, gli errori vengono rapidamente risolti e i tempi di fermo della produzione sono ridotti al minimo.

  • Collegare in rete
    Collegare in rete

    Le tecnologie WLAN, Bluetooth e fibra ottica consentono una connessione semplice e priva di interferenze di vari componenti dell'impianto, stazioni esterne e sottostazioni.

  • Assistenza e supporto tecnico
    Assistenza e supporto tecnico

    Phoenix Contact offre un concetto di assistenza flessibile per tutte le questioni relative alla tecnologia di automazione per applicazioni e sistemi, fino ai temi della sicurezza informatica e della sicurezza.

La connessione sicura tra le stazioni distribuite e la sala di controllo può essere realizzata in vari modi tramite la comunicazione remota. Ciò consente l'accesso e il monitoraggio continuo dei dati di processo da una posizione centrale.

Per teleassistenza si intende un sistema che prevede l'accesso temporaneo a un impianto o a una macchina. Con l'attivazione del servizio di telecontrollo, invece, si richiede essenzialmente di creare un collegamento permanente con una stazione remota. Grazie ai diversi sistemi di allarme è possibile ricevere tempestivamente le notifiche relative alle diverse condizioni e garantire una disponibilità affidabile dell'impianto.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591