Shaping digital change together.
Volete ottenere un funzionamento vantaggioso ed efficiente degli edifici e allo stesso tempo
beneficiare di un migliore comfort ambientale?
Adattate il vostro edificio alle esigenze degli utenti in modo flessibile e realizzate un funzionamento vantaggioso e affidabile. Con un'infrastruttura orientata al futuro e un equipaggiamento orientato all'utente, potete garantire un maggiore benessere, aumentare le prestazioni degli utenti e offrire la libertà di progettare funzioni individuali e intelligenti. Sfruttate il potenziale della trasformazione digitale nel settore dell'edilizia.
Controllate la climatizzazione, l'illuminazione e l'alimentazione di energia in maniera integrata?
Garantite così più comfort e allo stesso tempo un'elevata efficienza energetica nei vostri locali. Come potete riuscirci? Ad esempio, il calore di scarto generato dall'impianto di climatizzazione può essere utilizzato per il riscaldamento. In questo modo risparmiate energia primaria e, di conseguenza, riducete i costi energetici.
La qualità dell'aria nell'edificio è scarsa e la produttività diminuisce. Lo avete già provato sulla vostra pelle?
Ogni persona ha una percezione del benessere diversa in relazione al proprio ambiente. La luce, la temperatura e anche il volume hanno una forte influenza sulla nostra produttività e creatività.
Gli edifici intelligenti si concentrano sull'illuminazione, la ventilazione e l'ombreggiamento secondo il fabbisogno e reagiscono individualmente alle vostre esigenze.
"Il nostro ambiente di lavoro e il nostro spazio vitale diventano sempre più importanti. Gli edifici devono contribuire al successo a lungo termine dell'azienda e non devono essere visti come impianti costosi. Gli edifici moderni si adattano all'esigenze dell'utente e consentono un funzionamento vantaggioso dell'edificio. Inoltre, gli edifici intelligenti possono dare un contributo importante alla riduzione delle emissioni di CO². Dobbiamo concepire gli edifici in modo diverso per la nostra società e la nostra economia!"
Bernhard Tillmanns, Global Industry Manager
Edifici di nuova costruzione o integrazione efficiente di sistemi esistenti: con il nostro sistema di gestione degli edifici Emalytics basato sull'IoT potete digitalizzare il vostro edificio e usufruire di una progettazione efficiente e di un sistema per tutte le applicazioni.
Con il nostro sistema di gestione degli edifici Emalytics basato sull'IoT creiamo la base tecnologica per il vostro Smart Building.
La prima pietra per un edificio intelligente viene posta durante il processo di progettazione. Ciò richiede una pianificazione olistica che tenga conto del ciclo di vita dell'edificio.
Automazione di locali, illuminazione intelligente o HVAC: le applicazioni in un edificio sono integrate in misura costantemente crescente e interconnesse in rete in modo sempre più smart.
Dalla progettazione all'integrazione nei sistemi, fino a un'ampia gamma di oltre 60.000 prodotti per il vostro edificio intelligente: vi aiutiamo a superare le vostre sfide personali durante l'intero ciclo di vita, sia per la messa in servizio che durante il funzionamento.
Dall'installazione semplice e rapida all'automazione intelligente degli edifici: siamo lieti di offrirvi una consulenza personalizzata sull'utilizzo ottimale dei nostri componenti nel vostro edificio.
Per le connessioni di dispositivi smart affidatevi alle soluzioni intelligenti di Phoenix Contact: compatte, a norma e di facile manutenzione.
Scoprite come supportiamo i nostri clienti nella progettazione di edifici intelligenti.
Per saperne di più