Industrial Wireless

Industrial Wireless

Flessibilità ed efficienza con la trasmissione radio

Scoprite le possibilità offerte dai sistemi di trasmissione radio industriali.

Torna a Tecnologie

Categorie

  • Tecnologie radio
    Tecnologie radio

    Panoramica delle diverse tecnologie radio per applicazioni industriali con requisiti differenti.

  • Campi applicativi
    Campi applicativi

    Soluzioni radio industriali nell'automazione di fabbrica, nelle infrastrutture e nell'industria di processo.

  • Servizi
    Servizi

    Informatevi sui nostri servizi di pianificazione, configurazione e messa in servizio di sistemi wireless.

  • Tecnologia dell'antenna
    Tecnologia dell'antenna

    I principi della tecnologia dell'antenna per l'impiego di sistemi radio industriali.

Al giorno d'oggi è impossibile concepire le applicazioni industriali senza la tecnologia radio: le soluzioni wireless infatti offrono molteplici vantaggi. La gamma di applicazioni ormai è diversificata tanto quanto le tecnologie e i sistemi disponibili sul mercato.

All'avanguardia in questo settore, Phoenix Contact si avvale della sua esperienza ultradecennale maturata nello sviluppo e nell'impiego di sistemi di trasmissione radio industriali. Queste pagine offrono una panoramica delle diverse tecnologie, dei loro punti di forza, dei vantaggi offerti e dei settori d'impiego.

I vantaggi

  • Maggiore flessibilità grazie alla comunicazione semplice e affidabile con dispositivi di automazione mobili o difficilmente accessibili
  • L'accesso alle risorse di rete, indipendentemente da dove ci si trova, semplifica i lavori di manutenzione e riduce i costi di assistenza e i tempi di fermo
  • Monitoraggio e controllo di stazioni remote senza accesso via cavo
  • Costi di installazione e manutenzione ridotti ed espansione della rete semplificata rispetto alle installazioni via cavo
  • Maggiore qualità del prodotto e del processo grazie a informazioni aggiuntive

La tecnologia radio è sempre più richiesta

Comunicazione tra tablet e macchina  

Le soluzioni radio consentono la comunicazione tra tablet e macchine

La comunicazione all'interno della rete è la chiave per una produzione flessibile e in grado di organizzarsi in modo autonomo, in linea con l'idea di Industry 4.0. I sistemi di trasmissione radio industriali rivestono un ruolo fondamentale nell'implementazione di tali concetti, offrendo molteplici possibilità per una configurazione più efficiente e flessibile dei processi di produzione.

I sistemi di trasporto autonomi radiocomandati e le navette per magazzini incrementano la produttività dell'impianto, come l'impiego di tablet e smartphone per il monitoraggio, il comando e la manutenzione remota delle macchine. Nelle applicazioni di processo e infrastrutturali, i sistemi di trasmissione radio industriali consentono di raccogliere i dati delle stazioni decentrate e dei dispositivi da campo, altrimenti difficilmente accessibili.

Un esempio di innovazione: Trusted Wireless

Logo Trusted Wireless  

Trusted Wireless: tecnologia radio industriale di Phoenix Contact

Non tutte le applicazioni industriali possono essere realizzate in modo ottimale con le tecnologie radio standard. Phoenix Contact è consapevole di questa problematica e, basandosi sulla propria esperienza, ha sviluppato la tecnologia radio Trusted Wireless, specifica per l'utilizzo in ambienti industriali.

Questa tecnologia costituisce la soluzione ideale in particolare per la trasmissione wireless di informazioni di sensori e attuatori, nonché per il trasferimento di volumi di dati da piccoli a medi. In condizioni di piena visibilità, è possibile coprire distanze fra due utenze radio comprese tra diverse centinaia di metri e alcuni chilometri.

Trusted Wireless colma i gap fra WirelessHART, come tecnologia speciale per le reti di sensori, e la tecnologia Wireless LAN ad alta velocità. La tecnologia trova impiego nel sistema di trasmissione radio Radioline di Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591