Connessione Power-Turn

Connessione Power-Turn

Azionamento mediante una semplice rotazione

Collegate conduttori di grandi sezioni fino a 185 mm² in modo pratico e rapido.

Tramite la connessione a molla con tecnologia Power-Turn, ancora in fase di brevetto, si possono collegare in modo semplice e rapido conduttori di grandi dimensioni, da 16 a 185 mm², utilizzando un semplice cacciavite e azionando un'unica leva.

I vantaggi

  • Connessione semplice e rapida con principio a leva o innesto diretto
  • Pratico collegamento di conduttori di grandi dimensioni grazie alla direzione di connessione laterale
  • Facilità nella gestione del processo grazie alla leva di comando a colori

Fino a tre molle a pressione in pregiato acciaio inox, in combinazione con il fondo a prisma del corpo dei morsetti e con leghe di rame di alta qualità, garantiscono un collegamento a prova di vibrazioni stabile e duraturo.

In alternativa, è possibile inserire direttamente i conduttori, anche a leva chiusa e senza l'utilizzo di utensili.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591