Lasten schalten im Schaltschrank
Elektromotoren sorgen in einer Vielzahl industrieller Applikationen für Bewegung. COMPLETE line bietet innovative und clevere Produkte für Ihre Applikation.
Versorgen und schützen im Schaltschrank
Eine zuverlässige, stabile Stromversorgung vermeidet Schäden an Maschinen und Anlagen. COMPLETE line bietet ein breites Produktprogramm, das alle Funktionalitäten einer sicheren und durchgängigen Energieinfrastruktur abdeckt.
Zuverlässig versorgen und schützen im Feld
Eine häufige Herausforderung im Maschinenbau ist die zuverlässige Versorgung dezentral installierter Verbraucher im Feld. Dies können z. B. Steuerungselemente, Ventilinseln, Sensoren oder dezentrale Schaltschränke sein. COMPLETE line bietet durchgängige Lösungen mit IP67-Schutz für diese Aufgabe an.