Reihenklemmen

Reihenklemmen

Alle Anschlusstechniken – ein System

Das Reihenklemmensystem CLIPLINE complete ist einzigartig: Es bietet Ihnen freie Wahl bei der Anschlusstechnik.

Zurück zu Produkte

Kategorien

  • Push-in-Anschluss
    Push-in-Anschluss

    Geringe Steckkräfte der Push-in-Anschlussklemmen erlauben das leichte und direkte Einstecken der Leiter.

  • Zugfederanschluss
    Zugfederanschluss

    Der kompakte Zugfederanschluss bietet sichere konstante Verbindung bei hohen Vibrationsbeanspruchungen.

  • Schnellanschluss
    Schnellanschluss

    Der patentierte Schneidkontakt ermöglicht einen zeitsparenden Anschluss ohne Leitervorbehandlung.

  • Schraubanschluss
    Schraubanschluss

    Der weltweit anerkannte Schraubanschluss erfüllt höchste Ansprüche und deckt einen breiten Anwendungsbereich ab.

  • Bolzenanschluss
    Bolzenanschluss

    Leiter aller Art sicher und langzeitstabil verbinden: Mehrleiteranschluss durch mehrere Kabelschuhe pro Bolzen.

  • Barrier-Anschluss
    Barrier-Anschluss

    Verdrahten Sie mit den Barrier-Klemmen Leiter mit Ringkabelschuhen komfortabel und schnell.

  • Sonderanschluss
    Sonderanschluss

    Spezielle Anschlusstechniken für besondere Anforderungen im industriellen Bereich.

Suchen in Reihenklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Ganz gleich, ob Sie sich für den Push-in-, Schraub-, Zugfeder-, Schnell- oder Bolzenanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind durch den doppelten Funktionsschacht frei untereinander kombinierbar, bei gleichem Zubehör.

Ihre Vorteile

  • Volle Flexibilität: Klemmen mit unterschiedlichen Anschlusstechniken frei kombinierbar
  • Brückungs- und Prüfmöglichkeit dank doppeltem Funktionsschacht
  • Kostenersparnis, da einheitliches Brücken-, Markierungs- und Prüfzubehör

CLIPLINE complete, alle Anschlusstechniken - ein System

Das Reihenklemmensystem CLIPLINE complete  

Das Reihenklemmensystem CLIPLINE complete

Das Reihenklemmensystem CLIPLINE complete gibt Ihnen die Möglichkeit für alle Applikationen weltweit flexibel auf die Wünsche Ihrer Kunden zu reagieren. Wählen Sie aus den folgenden Anschlussarten:

  • Einfacher Push-in-Anschluss PT
  • Universeller Schraubanschuss UT
  • Kompakter Zugfederanschluss ST
  • Schneller QUICKON-Anschluss QT
  • Steckbare Anschlusslösungen COMBI
  • Robuster Bolzenanschluss RT

CLIPLINE complete, einheitliches Zubehör für alle Klemmen

Ein Zubehör für alle Anschlusstechniken  

Ein Zubehör für alle Anschlusstechniken

CLIPLINE complete bietet Ihnen einheitliches Zubehör für alle Anschlusstechniken:

  • Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und reduziert Ihre Lager- und Logistikkosten.
  • Alle Reihenklemmen sind durch den doppelten Funktionsschacht frei untereinander kombinierbar.
  • Die einheitliche Steckzone des Stecksystems COMBI ermöglicht einen zeitsparenden und modularen Aufbau Ihrer Applikation.
  • Die multifunktionale, standardisierte Trennzone aller Trennklemmen nimmt unterschiedliche Stecker auf.

CLIPLINE complete, Kompetenz in der Verbindungstechnik

International zugelassenes Reihenklemmensystem  

International zugelassenes Reihenklemmensystem

Über die Standard-Reihenklemmennorm hinausgehend werden die Reihenklemmen von Phoenix Contact Prüfungen unterzogen. Die Resultate der Prüfungen erlauben den Einsatz der Klemmen in allen Branchen, wie z. B.:

  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Prozess- und Verfahrenstechnik
  • Chemie und Petrochemie
  • Bahnindustrie
  • Schiffbau
  • Energietechnik

Aufgrund entsprechender konstruktiver Maßnahmen und dem Einsatz hochwertiger Materialien übertreffen die Reihenklemmen deutlich die normativen Anforderungen.

Klemmenkästen und Leergehäuse

CLIPSAFE-Klemmenkästen und Leergehäuse  

CLIPSAFE-Klemmenkästen und Leergehäuse

Bei Phoenix Contact erhalten Sie mit CLIPSAFE ein innovatives, hochqualitatives Produktprogramm aus Leergehäusen, bearbeiteten Leergehäusen und Klemmenkästen aus Edelstahl und Polyester. CLIPSAFE lässt sich mit den entsprechenden Zulassungen im Ex-Bereich einsetzen. Das Gehäuseprogramm überzeugt durch Vielfalt und Vielseitigkeit, passgenau konzipiert für den Einsatz Ihrer Applikation.

PROJECT complete - aus digital wird real

Planungs- und Markierungs-Software PROJECT complete  

Planungs- und Markierungs-Software PROJECT complete

Die Planungs- und Markierungs-Software PROJECT complete begleitet den kompletten Prozess des Schaltschrankbaus. Das Programm bietet eine intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche und ermöglicht die individuelle Planung, automatische Prüfung und direkte Bestellung von Klemmenleisten. Stücklisten werden online an Phoenix Contact übertragen. Sie erhalten umgehend eine Preiskalkulation und eine Information über die Verfügbarkeit der Produkte. PROJECT complete verfügt über optimierte Schnittstellen zu allen gängigen CAE-Programmen. Darüber hinaus erstellen Sie einfach und komfortabel Markierungen - trotz unterschiedlicher Markierungsmaterialien.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Grosse Querschnitte, hohe Ströme

Auch grosse Querschnitte lassen sich mit unseren bewährten Anschlusstechniken sicher und dauerhaft anschliessen.

Hochstromklemme
Hochstromklemmen im Überblick

Prozessinnovationen für den Schaltschrankbau

Von der Planung bis zum fertigen Schaltschrank.

PROJECT complete
Weitere Informationen

Von klein bis gross

Verbinden Sie zwei Leiter auf einfache Weise. Auch grosse Leiterquerschnitte sind kein Problem.

Hochstromklemme
Durchgangsklemmen mit Schraubanschluss

Kompakte Messertrennklemmen

Platzsparende Verdrahtung mit bisher unerreichter Signaldichte.

Kompakte Messertrennklemmen
Weitere Informationen

Verteilerblöcke mit Push-in-Anschluss

Die anschlussfertige Lösung: auspacken, anschließen, fertig.

Verteilerblöcke mit Push-in-Anschluss von Phoenix Contact
Zu den Verteilerblöcken

Mini- und Microklemmen

Trotz extrem kleiner Abmasse beschriften und brücken Sie die Mini- und Microklemmen wie die grossen Reihenklemmen.

Miniklemme
Miniklemmen mit Schraubanschluss