neu
Verbinden Sie Leiter vibrationssicher, gasdicht und langzeitstabil – mit der federnden Leiterkontaktierung.
Bei hohen Vibrationsbeanspruchungen – in der Bahnindustrie, bei Windkraftanlagen oder im Maschinenbau – wird höchste Kontaktsicherheit verlangt. Mit dem Zugfederanschluss erhalten Sie eine konstante Verbindung: Unabhängig vom Bediener übt die Zugfeder immer die gleiche Kraft auf den Leiter aus.
Der Zugfederanschluss von Phoenix Contact ist durch seinen Frontanschluss sehr komfortabel:
Ein großer Fassungsraum bei gleichzeitig sehr kompakter Bauform – das sind weitere Vorteile der patentierten Zugfedertechnik. So können Sie auch Leiter im Nennquerschnitt sowohl mit als auch ohne Aderendhülsen verdrahten. Kupferleiter aller Arten bis 35 mm² klemmen Sie ohne Vorbehandlung.
Verbinden Sie bis zu 50 Reihenklemmen in nur einem Arbeitsgang – mit 2- bis 50-poligen Brücken.
Und das ist nicht alles: Sie können im doppelten Funktionsschacht zwei Potenziale durch eine Klemmstelle parallel führen. Trennen Sie einfach einzelne Kontaktzungen aus der Standardbrücke heraus – eine überspringende Brückung ist hergestellt. Die Kontaktpunkte lassen sich zusätzlich markieren.
Zuverlässige Verbindungen – das ist unser Anspruch. Die Qualität unserer Produkte ist dafür der Schlüssel. Das beginnt bei der Auswahl der Materialien.
Metallteile aus korrosionsfreien hochwertigen Kupferlegierungen:
Isoliergehäuse aus elastischem und schlagzähem Kunststoff:
"$pageName" auf