Relaismodule mit arretierbarer Handbetätigung

Relaismodule mit arretierbarer Handbetätigung

Cleveres Handling

Manuelle Bedienbarkeit erleichtert die Wartung und Inbetriebnahme.

Zurück zu Relaismodule

Kategorien

Suchen in Relaismodule mit arretierbarer Handbetätigung

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Das Relaissystem PLC-INTERFACE ist die leistungsstarke Schnittstelle zwischen Steuerung und Anlagenperipherie. Profitieren Sie von der manuellen Bedienbarkeit der neuen elektromechanischen Relais. Diese Relaismodule eignen sich insbesondere für die Wartung und Inbetriebnahme.

Ihre Vorteile

  • Platzsparend dank 6,2 mm und 14 mm schmaler Bauform
  • Zeitsparende Potenzialverteilung durch Steckbrücken
  • Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mit V8-Adapter
  • Arretierbare Handbetätigung
  • Einfacher Anschluss dank Push-in-Technologie

Einfache Simulation digitaler Ein- und Ausgabesignale

Arretierbare Handbetätigung im Detail  

Arretierbare Handbetätigung im Detail

Relaismodule mit arretierbarer Handbetätigung bieten insbesondere den Inbetriebnahme- und Wartungstechnikern sowie dem Bedienpersonal einen hohen praktischen Nutzen. Binäre Ein- oder Ausgabesignale lassen sich durch die manuelle Handbetätigung einfach simulieren – und das unabhängig vom Steuerungsprogramm und den Anlagen-/Maschinenzuständen. Die Anlagen und Maschinen, respektive deren einzelne Funktionen, können schrittweise getestet werden.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55