Leiterplattenklemmen

Leiterplattenklemmen

Kompakt und vielseitig

Das variantenreiche Produktprogramm für höchste Ansprüche.

Zurück zu Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder

Kategorien

Suchen in Leiterplattenklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Ob Prozess-Interfaces, Automatisierungskomponenten oder Frequenzumrichter – wir bieten die richtige Klemme auch für Ihre Applikation. Das einzigartige Programm der Leiterplattenklemmen umfasst metrische und zöllige Raster von Miniatur-Leiterplattenklemmen im Raster 2,5 mm bis hin zu Leistungsklemmen im Raster 20 mm.

Ihre Vorteile

  • Flexibilität – umfangreiches Produktprogramm für verschiedene Applikationen
  • Optimale Prozessintegration: Unterstützung aller marktgängigen Montageprozesse
  • Platzsparend und sicher dank innovativer Anschlusstechnologien

PHOENIX CONTACT AG

+41 (0) 52 354 55 10

Patrick Meier

Patrick Meier

Leiter Marktsegment Device Connectors

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Steckverbinder

Service


So gleich kann anders sein

Formgleiche Leiterplattenklemmen im TWIN Design.


Leiterplattenklemmen mit Push-Lock-Federanschluss

Werkzeugloses Anschließen und Lösen von Leitern.


Lötvorgang der MKDSP 95

Lötvorgang der Leiterplattenklemme MKDSP 95.