Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Schneidklemmtechnik Die QUICKON-Schneidklemmtechnik überzeugt durch einen platzsparenden Anschluss mit patentiertem Schneidkontakt.

Schneidklemmtechnik einer Reihenklemme

Ihre Vorteile

  • Hohe Zeitersparnis beim Anschließen durch Entfall der Leitervorbehandlung
  • Besonders kompakte Bauform durch patentierten Schneidkontakt
  • Hohe Kontaktqualität und Vibrationssicherheit durch den Einsatz von hochwertigem, federnden Kontaktmaterial
  • Sichere Einstellung der Schaltzustände durch verrastbaren Schwenkhebel

Der Schneidanschluss im Detail

Der Schneidanschluss, auch IDC-Schneidklemmanschluss (Insulation Displacement Connection) genannt, steht für eine besonders zeitsparende Anschlusstechnik. Bei dieser Anschlussart trennt das Schneidmetall die Isolation und stellt eine zuverlässige Verbindung mit dem Leiter her.

Da bei der Schneidklemmtechnik das Abisolieren und das Anbringen eines Spleißschutzes an den Leitern entfallen, sparen Sie erhebliche Zeit gegenüber konventionellen Anschlusstechniken. Der Leiteranschluss dauert nur wenige Sekunden.

Die sichere Kontaktierung beim IDC-Anschluss erfolgt durch das Einführen des Leiters in das speziell geformte Schneidmetall. Starre und flexible Leiter können bis zu 100 Mal wiederbeschaltet werden. Bei einem erneuten Anschluss muss das Aderende vorher abgeschnitten werden.

Unser Portfolio mit Schneidanschluss

Schneidanschluss bei einer Reihenklemme
Schneidanschluss bei einem Leiterplattenanschluss
M12-Steckverbinder mit Schneidanschluss
Installationssystem QPD mit Schneidanschluss
Schneidanschluss bei einem RJ45-Steckverbinder mit CAT6
Kontakteinsatz mit Schneidanschluss für schwere Steckerbinder
Schneidanschluss bei einer Reihenklemme

Die QUICKON-Schnellanschlusstechnik überzeugt durch den platzsparenden Drehanschluss mit patentiertem Schneidkontakt. Führen Sie einfach den unvorbereiteten Leiter in die Klemmkammer ein, und schwenken Sie das orangefarbene Betätigungselement. Durch diesen Schwenk wird das Kabel eingeschnitten und der Leiter kontaktiert.

So verbinden Sie Leiter schnell und ohne jegliche Vorbehandlung. Der Schneidanschluss ist für Kabel mit PVC- und PE-Isolierung geeignet. Weitere Isolationsarten sind auf Anfrage möglich.

Zu den Reihenklemmen
Schneidanschluss bei einem Leiterplattenanschluss

Sparen Sie Zeit beim Schneidanschluss, da der Leiter für den Anschluss nicht vorbereitet werden muss.

Unser Portfolio umfasst Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder mit farblich abgesetzten Betätigungselement bis 1,5 mm² Anschlussquerschnitt sowie Leiterplattenklemmen mit fingerbedienbarem Anschluss für Datenleitungen bis 0,34 mm².

Zu den Leiterplattenklemmen und -Steckverbindern
M12-Steckverbinder mit Schneidanschluss

M12-Steckverbinder mit QUICKON-Schneidanschluss bieten den schnellsten Anschluss für konfektionierbare Steckverbinder. Die Steckverbinder sind mit einem IDC-Schneidklemmkontakt ausgerüstet. Bei diesem Anschlussverfahren werden unbehandelte starre oder flexible Leiter inklusive Isolation im Steckverbinder positioniert. Beim Anziehen der Druckmutter des Steckverbinders verdrängt der Schneidkontakt die Leiterisolierung und kontaktiert den Leiter federnd, vibrationsbeständig und gasdicht.

Zu den M8- und M12-Steckverbindern
Installationssystem QPD mit Schneidanschluss

Eine industriegerechte Energieverteilung muss nicht zeitaufwändig und kompliziert sein. Das beweist das Installationssystem QPD für Leistungen bis 690 V/40 A. Dank bewährtem IDC-Schneidanschluss QUICKON werden Leitungen bis zu 5 x 6,0 mm² ohne Abisolieren und ohne Spezialwerkzeug einfach und schnell angeschlossen.

Der Anschluss ist für Anwendungen konzipiert, bei denen Rund- und AS-Interface-Leitungen rationell vor Ort angeschlossen werden sollen. Die Verbindung ist jederzeit wieder lösbar, die Komponenten mehrfach verwendbar. Die Schnellanschlusstechnik stellt beim Festdrehen den Kontakt und die Zugentlastung automatisch her. Durch die schnelle und einfache Handhabung des QUICKON-Schnellanschlusses verkürzt sich die Anschlusszeit um bis zu 80 %.

Zu den Installationssteckverbindern und Installationskabeln
Schneidanschluss bei einem RJ45-Steckverbinder mit CAT6

RJ45-Steckverbinder mit Schneidklemm-Anschlusstechnik (IDC) lassen sich einfach und sicher sowie ohne Spezialwerkzeug im Feld konfektionieren. Die Steckverbinder in Industriequalität eignen sich für Ethernet- und PROFINET-Anwendungen. Sie liegen für Kabelgrößen von 26 bis 23 AWG und für Datenraten bis 10 GBit/s vor.

Zu den RJ45-Steckverbindern
Kontakteinsatz mit Schneidanschluss für schwere Steckerbinder

Kontakteinsätze mit Schneidanschluss für schwere Steckverbinder verkürzen die Anschlusszeit bis zu 60 %. Der QUICKON-Anschluss ist mit einem IDC-Schneidklemmkontakt ausgerüstet. Bei diesem Anschlussverfahren wird eine unvorbereitete Ader inklusive Isolation vor dem Spalt des Schneidklemmkontakts positioniert und anschließend durch Isolationsverdrängung in den Schneidspalt gedrückt. Hierbei wird die Aderisolation durchtrennt und ein gasdichter Kontakt zwischen Ader und Kontakt hergestellt. Die Anschlusskraft ist bedienerunabhängig und bei Einhaltung der zulässigen Leiterquerschnitte und Anschlussbedingungen absolut zuverlässig.

Zu den schweren Steckverbindern