Auf einer Grundfläche von 15 mm x 62 mm lassen sich bis zu 16 Anschlüsse auf einem Axioline Smart Element realisieren. Sie können Leiter mit einem Leiterquerschnitt von bis zu 1,5 mm² mit Aderendhülse inklusive Kunststoffkragen anschließen.
Axioline Smart Elements, Kommunikationsmodul, Schnittstelle RS-485: 1, Prozessdatenbreite: 64 Byte, Transparentprotokoll, Ende-Ende-Protokoll, Modbus/RTU (Client-Unterstützung), Modbus/RTU (Server-Unterstützung), Schutzart: IP20