Netzwerkmanagement-Software - IOL-CONF
1083065

IOL-CONF ist eine webbrowserbasierte Konfigurations-Software zur einfachen Inbetriebnahme von IO-Link-Mastern und IO-Link-Devices


Produktdetails


Mit der Software IOL-CONF lassen sich IO-Link- Devices, die an einer AXL F-Station über einen IO-Link-Master (AXL F IOL8 / AXL SE IOL4) angeschlossen sind, online parametrieren oder mittels vorbereiteter Parametersätze (aus Dateien) in Betrieb nehmen. Die Software IOL-CONF können sie hier als Installationsdatei downloaden und 30 Tage - bei vollständiger Funktion - testen. Zur weiteren Nutzung müssen sie die Lizenz erwerben (diesen Artikel) und mit einem mit der Testversion installierten Wizard einpflegen. Das Lizenz-Ticket wird per E-Mail geliefert.  



Hinweis zur Sicherheit Die Software (IOL-CONF) installiert unter anderem das Tool „CodeMeter“ in der Version 6.50. Diese Version ist veraltet und könnte ein Sicherheitsrisiko bedeuten. Daher installieren Sie bitte den aktuellen „Activation Wizard“ (unter Downloads / Software). Die aktuelle Version des „CodeMeter“ in der Version 7.10 wird damit nachinstalliert.
Hinweis zur Anwendung Die Nutzung der 30-Tage Demoversion des IOL-CONF ist nur auf einem physikalischem Hostsystem (PC) und nicht auf virtuellen Maschinen möglich.

Produkttyp Netzwerkmanagement-Software

Anwendungszweck der Software Konfiguration

Artikelnummer 1083065
Verpackungseinheit 1 Stück
Mindestbestellmenge 1 Stück
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel DRI7Z3
Produktschlüssel DRI7Z3
GTIN 4055626817286


ECLASS

ECLASS-9.0 19240201
ECLASS-10.0.1 19240201
ECLASS-11.0 19240201

ETIM

ETIM 8.0 EC000501

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43232900


Ihre Vorteile

ONLINE- und OFFLINE-Parametrierung von IO-Link-Mastern und IO-Link-Devices
Einstellung der Parameter
Laden von Parametern aus einem IO-Link-Device
Schreiben/kopieren von Parametern auf IO-Link-Devices (1 bis n)
Speichern und Laden von Parametersätzen in/aus einer Datei
Grafische Darstellung von Prozesswerten
Schreiben von Prozessdaten