Feldgerätekoppler

Feldgerätekoppler

Robust bis in die Zone 1

Zurück zu Konverter und Trenner

Kategorien

Suchen in Feldgerätekoppler

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit den Feldgerätekopplern von Phoenix Contact haben Sie die Möglichkeit, Ihren Feldbus beliebig im Feld auszudehnen. Wir bieten ein Portfolio spezieller Koppler für Profibus PA und FOUNDATION Fieldbus an. Ob flexible Erweiterung mit modularen Varianten oder maximale Kanaldichte mit Geräten in Blockbauweise, für jede Anforderung steht der richtige Feldgerätekoppler bereit.

Ihre Vorteile

  • Skalierbare Lösungen für jede Anwendung
  • Platzersparnis im Schaltschrank dank einseitigem Anschlusskonzept
  • Geringes Gewicht, daher perfekt für Offshore-Anwendungen
  • Alle Feldgerätekoppler verfügen über einen zuschaltbaren Abschlusswiderstand

Modularer Feldgerätekoppler für Zone 2

Feldgerätekoppler im Schaltschrank  

Feldgerätekoppler im Schaltschrank

Die modularen Feldgerätekoppler für FOUNDATION-Fieldbus bestehen aus drei Hauptgeräten. Dem Hauptleitungsmodul, den Koppelmodulen und nach Bedarf einem Diagnosemodul. Das Hauptleitungsmodul bildet eine neue Feldbusstation.

Die Feldgerätekoppler in Ausführungen mit einem oder zwei Abgängen sind kurzschlusssicher und schützen so Ihr Netzwerk. Die Versorgungsspannung für das modulare System wird über einen Tragschienen-Busverbinder, der einfach auf die Tragschiene gerastet wird, unterverteilt.

Das Feld-Diagnosemodul ist in zwei Varianten verfügbar. Eine Version arbeitet mit dem modularen Tragschienen-Busverbinder und spart damit aufwändige Verkabelung. Eine weitere ist mit Anschlussklemmen ausgerüstet, über die Feldgeräte-Koppler anderer Hersteller angeschlossen werden können.

Für Zone-2-Installationen mit Anschluss von Instrumenten der Zone 0, 1 und 2 im selben Gehäuse steht die Trennplatte FB-MODULAR zur Erfüllung eigensicherer Verdrahtungsabstände zur Verfügung.

Die Integration in die Steuerungsebene verläuft über die Standard-H1-Kommunikation und das Geräte-Management unter Verwendung von DD (Device Description), EDDL (Electronic Device Description Language) und DTM (Device Type Manager).

Feldgerätekoppler für Zone 2 mit 6, 8 und 12 Kanälen

Feldgerätekoppler  

Feldgerätekoppler

Die mehrkanaligen Feldgerätekoppler für PROFIBUS PA und FOUNDATION-Fieldbus sind ausgelegt für Umgebungstemperaturen von -50 °C bis zu +90 °C.

Sie sind sehr kompakt und zur weiteren Platzersparnis erfolgt der Anschluss einseitig von der Unterseite. So erreichen Sie die beste Platzausbeute und die höchste Kanaldichte in Ihrem Verteilerkasten.

Die Feldgerätekoppler sind Fieldbus-Foundation-registriert.

Feldgerätekoppler für Zone 1 mit 8 oder 12 Kanälen

Fieldbus Barriere  

Fieldbus Barriere

Die mehrkanaligen Feldgerätekoppler für PROFIBUS PA und FOUNDATION-Fieldbus tragen auf Grund ihrer Ex-Zone 1 Zulassung auch den Namen Feldbusbarriere.

Sie sind für Umgebungstemperaturen von -40 °C bis zu +80 °C getestet und somit für jede Prozessapplikation geeignet. Sie sind leicht, robust und zeichnen sich durch ihre einfache und platzsparende Installation aus. Zur weiteren Platzersparnis erfolgt der Anschluss einseitig von der Unterseite.

Intelligente Schaltungen minimieren das Kontaktprellen (Bouncing) für eine hohe Signalqualität.

Die Feldgerätekoppler sind Fieldbus-Foundation-registriert.

Feldbus-Verteilerkästen mit Systemzulassung und vorinstallierten Feldgerätekopplern

Feldbus-Verteilerkasten  

Feldbus-Verteilerkasten

Speziell für den Einsatz der Feldgerätekoppler bieten wir Ihnen ein Sortiment an Feldbus-Verteilerkästen an. Durch die ATEX, IECEx und UL Class I, Division 2-Zulassungen sind sie weltweit bedenkenlos einsetzbar.

Die vormontierten Kästen sind in zwei Varianten mit und ohne Überspannungsschutz für die Hauptleitung erhältlich. Sie verbinden die Hauptleitung mit den Feldgeräten.

  • Einsatzfertige Verteilerkästen aus gebürstetem rostfreien 316L Stahl
  • Erhältlich mit 10 oder 16 Ports
  • Schnelle und einfache Montage mit mehrkanaligen Zone 2-Feldgerätekoppler
  • Geringer Platzbedarf und geringes Gewicht

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55