Modularer Repeater zur Potenzialtrennung und Reichweitenerhöhung für PROFIBUS bis 12 MBit/s, 4-Wege-Trennung, schienenmontabel, Versorgung 24 V DC
Feldbus-Repeater und serielle Schnittstellenkonverter
Mit Feldbus-Repeatern für PROFIBUS- und RS-485-Bussysteme können Sie Ihr Netzwerk unabhängig von der Datenrate räumlich ausdehnen. Auch die Teilnehmerzahl lässt sich durch die Segmentierung mit Repeatern erweitern. Sie können je nach Anforderung Reichweiten erhöhen, EMV-sicher übertragen, Kanäle erweitern und verteilen. Das modulare Konzept ermöglicht beliebige Kombinationen aus Kupfer- und LWL-Kanälen. Mit den seriellen Schnittstellenkonvertern lassen sich serielle Schnittstellen wie RS-232, RS-485, RS-422 und TTY untereinander konvertieren, um unterschiedliche Geräte verbinden zu können.
Repeater, zur Potenzialtrennung und Reichweitenerhöhung in RS-485-2-Draht-Bussystemen, 3-Wege-Trennung, schienenmontabel
Aktiver Abschlusswiderstand für PROFIBUS- und RS-485-Bussysteme, redundante Spannungsversorgung, Durchrangierung der Versorgungsspannung über Tragschienen-Busverbinder, galvanische Trennung, Terminierung zuschaltbar, integrierte Programmierschnittstelle
Schnittstellenkonverter, zur Umsetzung von RS-232 (V.24) auf RS-422 (V.11) und RS-485, mit galvanischer Trennung, 2 Kanäle, schienenmontabel
Schnittstellenkonverter, zur Umsetzung von RS-232 (V.24) auf TTY, mit galvanischer Trennung, 2 Kanäle, schienenmontabel
Modularer Repeater zur Potenzialtrennung und Reichweitenerhöhung in RS-485-2-Draht-Bussystemen bis 500 kBit/s, 4-Wege-Trennung, schienenmontabel, Versorgung 24 V DC
Modularer Repeater zur Potenzialtrennung und Reichweitenerhöhung für DeviceNet™, SDS, CANopen®, Datenrate bis 1 MBit/s. Hochwertige Potenzialtrennung zwischen den Schnittstellen, schienenmontabel, Versorgung 24 V DC
Repeater, zur Potenzialtrennung und Reichweitenerhöhung in RS 485-2-Draht-LON-Bussystemen, 3-Wege-Trennung, schienenmontabel
Schnittstellenkonverter, zur galvanischen Trennung von RS-232 (V.24)-Schnittstellen, 4 Kanäle, schienenmontabel
Modularer Aufbau
Modularer Aufbau
Die Kupfer-Repeater für mehr Leistung im System:
- Die Start-Delimiter-Erkennung filtert zerstörte PROFIBUS-Telegramme
- Durch das Bit-Retiming lassen sich die Geräte beliebig tief kaskadieren
- Die hochwertige Potenzialtrennung sorgt für eine industriegerechte Störfestigkeit
Das modulare Konzept der PSI-MOS-Geräte sorgt außerdem für die beliebige Mischung aus Kupfer- und LWL-Kanälen: Die Geräte lassen sich über den Tragschienen-Busverbinder schnell und einfach miteinander verbinden. Dadurch ist die Querverdrahtung für Datensignale und Versorgungsspannung erledigt.
- Schnelle Installation ohne Verdrahtungsfehler
- Bis zu zehn Geräte anwendungsgerecht kombinieren und auf bis zu 30 Kanälen wahlweise in Kupfer oder LWL ausbauen
- Auch während des Betriebs einzelne Module austauschen, ohne die anderen zu beeinträchtigen
- Optionale Systemstromversorgung kann auch redundant eingesetzt werden
Feldbus-Repeater
Feldbus-Repeater - erweitern durch Segmentierung
Mit Repeatern von Phoenix Contact können Sie Ihr Netzwerk unabhängig von der Datenrate räumlich ausdehnen. Auch die Teilnehmerzahl lässt sich durch die Segmentierung mit Feldbus-Repeatern erweitern. Sie können je nach Anforderung Reichweiten erhöhen, EMV-sicher übertragen, Kanäle erweitern und verteilen. Das modulare Konzept ermöglicht beliebige Kombinationen aus Kupfer- und LWL-Kanälen.
- Durch das integrierte Bit-Retiming mit Signalaufbereitung lassen sich die Feldbus-Repeater beliebig tief kaskadieren
- Das integrierte Bit-Oversampling sorgt für störungsfreie Telegramme
- Die Start-Delimiter-Erkennung erkennt rückwirkungsfrei zerstörte PROFIBUS-Telegramme und filtert sie aus dem Netzwerk
Aktive Terminierung mit PSI-TERMINATOR-PB-TBUS
Aktive Terminierung für PROFIBUS- und RS-485-Netzwerke
PROFIBUS- und RS-485-Netzwerke aktiv terminieren: Mit dem PSI-TERMINATOR-PB-TBUS ist das kein Problem.
Das bringt deutliche Vorteile für Sie:
- Störungsfreie Buskommunikation durch permanente, aktive Terminierung: Sie können Busteilnehmer im laufenden Betrieb an- und abkoppeln
- Feste Programmierschnittstelle im Netzwerk
- Redundante Spannungsversorgung
- Durchrangieren der Versorgungsspannung über Tragschienen-Busverbinder zum Betrieb im Verbund
Aktive Programmier- und Diagnosegeräte versorgen Sie mit Spannung über den D-SUB-Anschluss. Das Gerät können Sie auch als definierte Serviceschnittstelle innerhalb eines Bussystems verwenden.