Ladetechnik für die Elektromobilität

Ladetechnik für die Elektromobilität

Von der Ladestation bis ins Elektroauto

Unser Portfolio deckt den gesamten Ladevorgang ab.

Zurück zu Produkte

Kategorien

  • Ladekabel und Ladesteckdosen
    Ladekabel und Ladesteckdosen

    AC- und DC-Ladekabel, Ladesteckdosen für Elektroautos und Ladestationen sowie passendes Zubehör.

  • Ladesteuerungen
    Ladesteuerungen

    AC- und DC-Ladesteuerungen für privates, gewerbliches und öffentliches Laden sowie Fehlerstrom-Überwachungsmodule.

  • Lademanagement-Software
    Lademanagement-Software

    Die EV Charging Suite vereint alle Funktionen für ein intelligentes Lademanagement in einer Software und optimiert so den Betrieb Ihrer Ladestationen.

  • Leistungselektronik
    DC-Leistungselektronik für Schnellladestationen

    Hocheffiziente, modulare Leistungselektronik zum Betrieb von DC-Ladeinfrastruktur mit Ladeleistungen bis zu 350 kW

  • Überspannungsschutz
    Überspannungsschutz für Ladestationen und Wallboxen

    Ladesäulen, Wallboxen und E-Fahrzeuge bestmöglich vor Überspannungen schützen.

  • Starterkits für Ladestationen
    Starterkits

    Zusammenstellung aller erforderlicher Komponenten zum eigenhändigen Aufbau von AC-Ladestationen.

Suchen in Ladetechnik für die Elektromobilität

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Neben leistungsstarken Ladedosen für Elektrofahrzeuge erhalten Sie bei uns nahezu alle Komponenten zum Aufbau moderner Ladepunkte, egal ob privates AC-Laden oder schnelles Laden an der öffentlichen CCS-Ladesäule. Wir liefern Lösungen zum schnellen Ausbau einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur mit Ladeleistungen bis 500 kW.

Ihre Vorteile

  • Große Anwendungsvielfalt dank breiter Produktpalette für den weltweiten Einsatz
  • Realisierung unterschiedlichster Anforderungen im privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereich dank flexibel konfigurierbarer Ladesteuerungen
  • Optimierung und Steuerung ganzer Ladeparks mithilfe intelligenter Software
  • Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001

Ladekabel und Ladesteckdosen

Zuverlässige Ladestecksysteme für weltweit alle Anwendungen  

Zuverlässige Ladestecksysteme für weltweit alle Anwendungen

Unsere Ladestecksysteme setzen Maßstäbe in der Energieversorgung elektrisch betriebener Fahrzeuge.

Sie sind nicht nur sicher und zuverlässig im Betrieb, sondern auch komfortabel in der Handhabung.

Mit High Power Charging setzen wir einen weiteren Meilenstein in der Geschichte der Elektromobilität – indem wir die Ladezeit auf wenige Minuten reduzieren.

Ladesteuerungen

Flexibel einsetzbare Ladesteuerungen  

Flexibel einsetzbare Ladesteuerungen

Mit unseren flexibel einsetzbaren Ladesteuerungen betreiben Sie jede Ladestation – von der heimischen AC-Wallbox bis zur HPC-Ladesäule an der Autobahn.

Die Geräte überwachen und steuern den Ladeprozess von Elektrofahrzeugen nach geltenden internationalen Normen und Standards wie IEC, GB/T und SAE.

Lademanagement-Software

Software für intelligentes Lademanagement  

Software für intelligentes Lademanagement

Die EV Charging Suite optimiert den Betrieb Ihrer Ladestationen und stellt deren Verfügbarkeit sicher.

Die skalierbare Software bildet die Schnittstelle zwischen Elektroautofahrer, Abrechnungsanbieter, Stromnetz- und Ladeparkbetreiber.

Zugeschnittene Nutzerrollen, eine intuitive Touch-Bedienung und eine präzise Abrechnung über OCPP runden das Paket ab.

Starterkits für Ladestationen

Starterkits  

Ladestationen selbst aufbauen mit den Starterkits

Unsere Starterkits sind der perfekte Einstieg für Elektroinstallateure in die Welt der Ladetechnik.

Die Sets enthalten eine fertige Zusammenstellung aller erforderlichen Komponenten zum einfachen und eigenhändigen Aufbau privater oder gewerblicher AC-Ladestationen.

Dank der geprüften Verdrahtungspläne entfällt zusätzlicher Entwicklungsaufwand.

Weitere Produkte zum Aufbau Ihrer Ladeinfrastruktur

Unser Portfolio für den gesamten Ladeprozess  

Unser Portfolio für den gesamten Ladeprozess

Neben der eigentlichen Ladetechnik erhalten Sie bei uns alle weiteren Komponenten zum Aufbau Ihrer Ladestationen oder ganzer Ladeparks:

Profitieren Sie von unserer Lösungskompetenz

Frau mit Elektroauto an einer Ladestation  

Wir verstehen Ihre Anwendung

Neben den hier vorgestellten Komponenten bietet Ihnen Phoenix Contact eine umfassende Lösungskompetenz für Ladeanwendungen in der Elektromobilität. Wir verstehen Ihre Anwendung und unterstützen Sie bei Planung und Realisierung.

Erfahren Sie mehr über:

  • Typische Ladeanwendungen und unsere Lösung
  • Unser Service- und Support-Angebot
  • Erfolgreich umgesetzte Kundenprojekte
  • Grundlagen der Ladetechnik und Fachliteratur
  • Hilfreiche und interessante Videos und Tutorials
  • Aktuelle Messen und Veranstaltungen

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
High Power Charging Technology

Schnellladen in einer neuen Dimension

Mit High Power Charging haben wir eine Ladetechnologie entwickelt, die den Akku in nur drei bis fünf Minuten für 100 km Reichweite lädt. Damit wird Elektromobilität alltagstauglich.

High Power Charging Technology

PROFICLOUD

Professionelle Cloud-Lösungen für die Industrie.

PROFICLOUD
Weitere Informationen

Online-Seminare - LIVE aus Tagelswangen

Unsere Online-Seminare – Produktinformationen live erleben.

Die Vorteile liegen auf der Hand: unkompliziert, direkt, interaktiv.

Webinar
Agenda und Anmeldung