Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Feldbus-Repeater - für PROFIBUS- und RS-485-Bussysteme

Feldbus-Repeater und serielle Schnittstellenkonverter

Mit Feldbus-Repeatern für PROFIBUS- und RS-485-Bussysteme können Sie Ihr Netzwerk unabhängig von der Datenrate räumlich ausdehnen. Auch die Teilnehmerzahl lässt sich durch die Segmentierung mit Repeatern erweitern. Sie können je nach Anforderung Reichweiten erhöhen, EMV-sicher übertragen, Kanäle erweitern und verteilen. Das modulare Konzept ermöglicht beliebige Kombinationen aus Kupfer- und LWL-Kanälen. Mit den seriellen Schnittstellenkonvertern lassen sich serielle Schnittstellen wie RS-232, RS-485, RS-422 und TTY untereinander konvertieren, um unterschiedliche Geräte verbinden zu können.

Modularer Aufbau von Kupfer-Repeatern

Modularer Aufbau

Modularer Aufbau

Die Kupfer-Repeater für mehr Leistung im System:

  • Die Start-Delimiter-Erkennung filtert zerstörte PROFIBUS-Telegramme
  • Durch das Bit-Retiming lassen sich die Geräte beliebig tief kaskadieren
  • Die hochwertige Potenzialtrennung sorgt für eine industriegerechte Störfestigkeit

Das modulare Konzept der PSI-MOS-Geräte sorgt außerdem für die beliebige Mischung aus Kupfer- und LWL-Kanälen: Die Geräte lassen sich über den Tragschienen-Busverbinder schnell und einfach miteinander verbinden. Dadurch ist die Querverdrahtung für Datensignale und Versorgungsspannung erledigt.

  • Schnelle Installation ohne Verdrahtungsfehler
  • Bis zu zehn Geräte anwendungsgerecht kombinieren und auf bis zu 30 Kanälen wahlweise in Kupfer oder LWL ausbauen
  • Auch während des Betriebs einzelne Module austauschen, ohne die anderen zu beeinträchtigen
  • Optionale Systemstromversorgung kann auch redundant eingesetzt werden
Feldbus-Repeater erweiterbar durch Segmentierung

Feldbus-Repeater

Feldbus-Repeater - erweitern durch Segmentierung

Mit Repeatern von Phoenix Contact können Sie Ihr Netzwerk unabhängig von der Datenrate räumlich ausdehnen. Auch die Teilnehmerzahl lässt sich durch die Segmentierung mit Feldbus-Repeatern erweitern. Sie können je nach Anforderung Reichweiten erhöhen, EMV-sicher übertragen, Kanäle erweitern und verteilen. Das modulare Konzept ermöglicht beliebige Kombinationen aus Kupfer- und LWL-Kanälen.

  • Durch das integrierte Bit-Retiming mit Signalaufbereitung lassen sich die Feldbus-Repeater beliebig tief kaskadieren
  • Das integrierte Bit-Oversampling sorgt für störungsfreie Telegramme
  • Die Start-Delimiter-Erkennung erkennt rückwirkungsfrei zerstörte PROFIBUS-Telegramme und filtert sie aus dem Netzwerk
Aktive Terminierung für PROFIBUS- und RS-485-Netzwerke

Aktive Terminierung mit PSI-TERMINATOR-PB-TBUS

Aktive Terminierung für PROFIBUS- und RS-485-Netzwerke

PROFIBUS- und RS-485-Netzwerke aktiv terminieren: Mit dem PSI-TERMINATOR-PB-TBUS ist das kein Problem.

Das bringt deutliche Vorteile für Sie:

  • Störungsfreie Buskommunikation durch permanente, aktive Terminierung: Sie können Busteilnehmer im laufenden Betrieb an- und abkoppeln
  • Feste Programmierschnittstelle im Netzwerk
  • Redundante Spannungsversorgung
  • Durchrangieren der Versorgungsspannung über Tragschienen-Busverbinder zum Betrieb im Verbund

Aktive Programmier- und Diagnosegeräte versorgen Sie mit Spannung über den D-SUB-Anschluss. Das Gerät können Sie auch als definierte Serviceschnittstelle innerhalb eines Bussystems verwenden.