Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Industriesteckverbinder

Schwere Steckverbinder

Industriesteckverbinder der Serie HEAVYCON complete schützen Ihre Schnittstellen und gewährleisten auch unter besonders harten Bedingungen eine sichere Übertragung von Energie, Daten und Signalen. Die Industriesteckverbinder widerstehen Schmutz, Wasser, Vibrationen und hohen mechanischen Belastungen. Die schweren Steckverbinder sind dicht bis Schutzart IP69K.

Ihre Vorteile

  • Immer die richtige Steckverbindung für Ihre Anforderung durch drei unterschiedliche Bauserien
  • Kompatibel stecken: Gehäuse und Kontakteinsätze sind montage- und steckkompatibel zu den Lösungen der bekannten Hersteller
  • Flexibel kombinieren: variable Anschlusstechniken bei Kontakteinsätzen und Klemmenadaptern
  • Individuelle, kompakte Schnittstelle: Modulare Kontakteinsätze für Signale, Daten, Leistung und Pneumatik in einem Steckverbinder kombinieren
  • Schutz gegen elektromagnetische Störungen: Metallgehäuse sind EMC ready dank leitfähiger Oberflächen und Dichtungen.
Schwere Steckverbinder der Serie HEAVYCON

Konfigurator für schwere Steckverbinder

Der HEAVYCON-Konfigurator unterstützt Sie optimal beim Aufbau Ihres individuellen Steckverbinders. Dank einfacher Filtermenüs, Produktabbildungen in 2D und 3D sowie intuitiver Bedienoberfläche konfigurieren Sie Ihren Steckverbinder fehlerfrei in nur wenigen Schritten. Sie können die Artikelliste exportieren, versenden oder Ihre Lösung direkt bestellen.

Neuheiten

Kontakteinsatzmodul für Hochstromanwendungen
HEAVYCON Data Center-Steckverbinder
HEAVYCON CME steckbarer Leitungsverbinder
Kontakteinsatzmodul mit Funktion für schwere Steckverbinder
Kontakteinsatzmodul mit Funktion für schwere Steckverbinder
Kontakteinsätze für Prüfaufgaben in Mittelspannungsschaltanlagen
Kontakteinsatzmodul für Hochstromanwendungen
Modulare Kontakteinsätze zur Datenübertragung
Mehrfachkabelverschraubungen für schwere Steckverbinder HEAVYCON EVO
Kontakteinsätze für HEAVYCON D7-Steckverbinder

HEAVYCON Power-Kontakteinsatzmodule

Hochstromanwendungen individuell verdrahten

Mit den Kontakteinsatzmodulen für HEAVYCON schwere Steckverbinder übertragen Sie zuverlässig Ströme bis 300 A. Durch die Kombination mit anderen Modulen für die Signal-, Daten- und Leistungsübertragung in einem Gehäuse schaffen Sie sich Ihre individuelle Schnittstelle.

Hauptmerkmale

  • Module mit Crimpanschluss bis 95 mm²
  • Module mit Push-in-Anschluss bis 16 mm²
  • Passend für alle HEAVYCON-Modulträgerrahmen
  • Bemessungsspannung und -strom: bis 1.000 V und 300 A
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +125 °C
  • Schock- und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373

Ihre Vorteile

  • Innovative Verrastung und Entriegelung der Crimpkontakte ohne Werkzeug
  • Hochkompakte modulare Schnittstelle durch Kombination verschiedener Übertragungsmedien in einem Gehäuse
  • Schnell und sicher verdrahten, auch unter beengten Platzverhältnissen oder im eingebauten Zustand
  • Einfacher, werkzeugloser Anschluss von Leitern bis 16 mm² mit Push-in Technology
  • Steckkompatibel zum Marktstandard

HEAVYCON Data Center-Steckverbinder

Leistungsstark, kompakt, energieeffizient

HEAVYCON Industriesteckverbinder für Data Center optimieren die Energieverteilung von der PDU zum IT-Rack. Die kompakten schweren Steckverbinder bieten die robuste Energieübertragung bis zu 70 A. Geringere Übergangswiderstände reduzieren den Energiebedarf und die Wärmeentwicklung.

Hauptmerkmale

  • Bemessungsstrom / -spannung: 70 A / 690 V
  • Polzahl: 4 + PE
  • Leiterquerschnitt: 6 mm² ... 25 mm² / 10 AWG ... 4 AWG
  • Crimpanschluss
  • Montage mit Click-in-Verrastung
  • Kabelverschraubung M32 oder M50 integriert, mit oder ohne Zugentlastung
  • Schutzart: IP66

Ihre Vorteile

  • Platzsparende Verkabelung durch kompaktere Bauform
  • Kurze Installationszeit durch einfache, werkzeuglose Installation mit Click-in-Verrastung
  • Teilekosten reduzieren mit festpoligen Kontakteinsätzen
  • Optimale Leistungsübertragung und Energieeinsparung von bis zu 60 % dank geringerem Übergangswiderstand der Crimpkontakte
  • Reduzierung des Kühlungsbedarfs durch geringere Wärmeentwicklung

Steckbarer Leitungsverbinder

Einfache Verdrahtung im Schaltschrank

Die steckbaren Leitungsverbinder HEAVYCON CME bieten mehr Effizienz bei der Schaltschrankverdrahtung. Verdrahten Sie bis zu 108 Leiter direkt bei der Klemmenleistenfertigung mit dem Leitungsverbinder. Verbinden Sie die Kabelbäume im Schaltschrank bequem durch einfaches Stecken.

Hauptmerkmale

  • Polzahl 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 V, 10 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Crimpanschluss
  • Geschützte Verbindung dank Verriegelungselement
  • Sichere Kontaktführung durch Trichtermatte

Ihre Vorteile

  • Hohe Zeit- und Kostenersparnis, da die Klemmenleisten direkt bei der Fertigung mit der Steckverbindung verdrahtet werden
  • Schneller Austausch von Klemmenleisten durch einfaches Lösen der Leitungsverbinder
  • Vermeidung von versehentlichem Lösen der Verbindung dank Verriegelungselement
  • Auch bei schrägem Stecken Kontaktfehler vermeiden durch sichere Zentrierung der Kontakte mit Trichtermatten

Kontakteinsatzmodule mit Funktion

Brücken, auftrennen und sichern im Feld

Modulare Kontakteinsätze mit Funktionsschacht und Trennzone für HEAVYCON schwere Steckverbinder bieten ein hohes Maß an Flexibilität. Holen Sie die Funktion vom Schaltschrank ins Feld und realisieren Sie direkt an der Anwendung die Potenzialbrückung oder das Sichern von Leistung.

Hauptmerkmale

  • Multifunktionale Trennzone
  • Doppelter Funktionsschacht
  • Push-in-Anschlusstechnik
  • 5-polig
  • 400 V, 16 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Passend für alle HEAVYCON-Modulträgerrahmen
  • Schock- und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373

Ihre Vorteile

  • Platz sparen und Verkabelung verringern durch dezentrale Aufbauten
  • Einfache Energieweiterleitung und Strangabsicherung direkt im Feld
  • Mehr Flexibilität: die Trennzone für Sicherungs-, Bauelemente- und Trennstecker
  • Schneller, werkzeugloser Leiteranschluss mit Push-in Technology
  • Individuelle Schnittstelle durch Kombination verschiedener Übertragungsmedien in einem Steckverbinder

Anbaugehäuse mit Einschraubgewinde

Einfache, zeitsparende Montage

HEAVYCON D7-Anbaugehäuse mit Einschraubgewinde sparen signifikant Zeit bei der Montage. Sie werden bequem in runden Wandausschnitten mit einer M25- oder M32-Gegenmutter befestigt oder in Motoren und Geräten mit entsprechendem Gewinde eingeschraubt.

Hauptmerkmale

  • Aluminiumdruckguss- und Kunststoffgehäuse
  • Steckbare Schnittstelle
  • Für M25 oder M32 Wandausschnitte
  • Baugröße D7
  • Gewinkelte und gerade Ausführung
  • Schutzart IP66, IP67
  • Temperaturbereich: -40 °C … +125 °C
  • Schock- und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373

Ihre Vorteile

  • Signifikante Zeitersparnis durch einfache und komfortable Montage im runden Wandausschnitt
  • Die steckbare Alternative zur bestehenden Kabelverschraubung bietet mehr Flexibilität bei der Verkabelung und Wartung
  • Platzsparende Verkabelung bei beengten Platzverhältnissen durch kompakte Bauform
  • Optimaler IP- und EMV-Schutz gewährleisten den zuverlässigen und sicheren Betrieb Ihrer Anlage

Kontakteinsätze für schwere Steckverbinder

Zuverlässige Prüfung von Stromwandlern

Die festpoligen und modularen HEAVYCON TSC-Kontakteinsätze sind für Mess- und Prüfaufgaben im Bereich der Schutztechnik für Mittelspannungsschaltanlagen konzipiert. Sie werden als kurzzeitige oder langfristige Steckverbindung mit hohem IP-Schutz direkt am Schaltschrank angebracht.

Hauptmerkmale

  • Festpolige Varianten mit Schraubanschlusstechnik
  • Modulare Varianten mit Push-in-Anschlusstechnik
  • Einsetzbar in Kunststoff- und Metallgehäuse
  • Voreilender, automatischer Wandlerkurzschluss

Ihre Vorteile

  • Zuverlässige, langfristige Stromwandlerprüfung durch robuste Steckverbindergehäuse
  • Einfacher, werkzeugloser Leiteranschluss mit Push-in Technology
  • Maximale Sicherheit durch voreilenden und automatischen Wandlerkurzschluss
  • Platzsparend durch Kombination verschiedener Übertragungsmedien in einem Steckverbinder
  • Sicherer Einsatz bei hohen IP-Anforderungen dank Schutzart IP66, IP67 und IP69

Kontakteinsätze für schwere Steckverbinder

Hochstromanwendungen individuell verdrahten

Mit den Kontakteinsatzmodulen für HEAVYCON schwere Steckverbinder übertragen Sie zuverlässig Ströme bis 100 A. Durch die Kombination mit anderen Modulen für die Signal-, Daten- und Leistungsübertragung in einem Gehäuse schaffen Sie sich Ihre individuelle Schnittstelle.

Hauptmerkmale

  • HC-M-01-PT mit Push-in-Anschluss bis zu 16 mm²
  • HC-M-01-CT mit Crimpanschluss mit 35 mm²
  • Passend für alle HEAVYCON-Modulträgerrahmen
  • Bemessungsspannung und -strom: 1.000 V bei 100 A
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +125 °C
  • Schock- und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373

Ihre Vorteile

  • Einfacher, werkzeugloser Anschluss von Leitern bis 16 mm² mit Push-in Technology
  • Hochkompakte modulare Schnittstelle durch Kombination verschiedener Übertragungsmedien in einem Gehäuse
  • Schnell und sicher verdrahten, auch unter beengten Platzverhältnissen oder im eingebauten Zustand
  • Innovative Verrastung und Entriegelung der Crimpkontakte ohne Werkzeug
  • Steckkompatibel zum Marktstandard

Kontakteinsätze für schwere Steckverbinder

Leistungsstarke Datenübertragung

Die neuen HEAVYCON-Kontakteinsatzmodule bieten Ihnen mehr Möglichkeiten zur zuverlässigen High-Speed-Datenübertragung. USB-Schnittstellen werden direkt mit Patch-Kabel im Steckverbinder integriert. Leistungsstarke MBit- und GBit-Module unterstützen eine große Auswahl an Leitungen.

Hauptmerkmale

  • Große Abdeckung unterschiedlicher USB-Patch-Kabel
  • MBit-Modul verwendbar mit 4- oder 8-poligen Leitungen 0,14 mm² ... 1,5 mm²
  • Schirmung wahlweise isoliert oder auf PE-Potenzial
  • Passend für alle Modulträgerrahmen
  • Schock- und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373

Ihre Vorteile

  • Einfache Montage mit dem innovativen Snap-in-Modulträgerrahmen.
  • Optimaler Toleranzausgleich dank federgelagerter USB-Schnittstellen
  • Gigabit-Module übertragen Daten für High-Speed-Anwendungen schnell und sicher
  • Individuelle, kompakte Schnittstelle durch die Kombination verschiedener Übertragungsmedien in einem Gehäuse
  • Module und Rahmen sind kompatibel zum Marktstandard

Mehrfachkabelverschraubungen für schwere Steckverbinder HEAVYCON EVO

Maximale Flexibilität bei der Verkabelung

Mit Mehrfachkabelverschraubungen für HEAVYCON EVO schwere Steckverbinder führen Sie einfach unterschiedliche Leitungen über nur eine steckbare Schnittstelle in Ihren Schaltschrank. Die variable, werkzeuglose Montage spart Zeit und bietet eine hohe Flexibilität.

Hauptmerkmale

  • Passend für HEAVYCON EVO-Kunststoffgehäuse der Baureihe B
  • Mögliche Klemmbereiche: 3 mm … 6 mm, 6 mm … 10 mm und 10 mm … 15 mm
  • Material Verschraubung: PA
  • Material Kabeldichtung: TPE SEBS
  • Temperaturbereich: -40 °C … +100 °C
  • Schutzart: IP65

Ihre Vorteile

  • Zeit und Kosten sparen: einfache, werkzeuglose Montage der Kabelverschraubung
  • Mehr Flexibilität: Kabelabgangsrichtung direkt am Montageort bestimmen und Leitungen bequem nachträglich ergänzen
  • Einfache Handhabung: unterschiedliche Leitungen werden mühelos durch angestochene Membrane geschoben
  • Sicherer, zuverlässiger Einsatz: Hohe Schutzart durch Membrandichtung und Rückhaltevermögen mit Kabelbinder

Kontakteinsätze für HEAVYCON D7-Steckverbinder

Kompakte Signal- und Leistungsübertragung

Mit dem HEAVYCON D7-Steckverbinder übertragen Sie Signale und Leistung auch bei beengten Platzverhältnissen. Neue Push-in-Kontakteinsätze in Polzahl 5(+PE) und Leistungskontakteinsätze in Polzahl 2(+PE) mit bis zu 40 A/830 V ergänzen das Produktprogramm.

Hauptmerkmale

  • Q05-I-PT mit Push-in-Anschluss auch für den PE-Kontakt
  • Q02-I-AT mit Axialschraubanschluss mit großem Querschnittsbereich
  • Temperaturbereich: -40 °C … +125 °C
  • Passend für Gehäuse der Baureihe D7 (Kunststoff oder Metall)
  • Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373

Ihre Vorteile

  • Einfacher Anschluss ohne Werkzeug mit Push-in Technology
  • Schnell und sicher verdrahten, auch unter beengten Platzverhältnissen oder im eingebauten Zustand
  • Kostengünstige und schnelle Kodierung mit Kunststoffprofilen
  • Steckkompatibel zum Marktstandard

Zwei Mitarbeiter schauen sich den Produktnavigator auf einem Tablet an, darüber verschiedene Produkteinblendungen

Produktnavigator Erhalten Sie einen Überblick über unser umfassendes Portfolio

Informieren Sie sich schnell und übersichtlich über Leiterplattenklemmen, Steckverbinder und Elektronikgehäuse für den Geräteanschluss. Der Produktnavigator unterstützt Sie dabei, indem er das Programm in die verschiedenen Produktgruppen aufteilt.

Für jede Applikation der richtige Industriesteckverbinder


HEAVYCON complete Kompatibel stecken, flexibel kombinieren

Mit dem HEAVYCON complete-Produktprogramm können Sie nahezu jede Steckverbindung kombinieren – perfekt abgestimmt auf das jeweilige Einsatzgebiet, den Platzbedarf und den Konfektionierungsaufwand. Das umfassende Programm für schwere Steckverbinder beinhaltet Metall- und Kunststoffgehäuse, Kontakteinsätze, Kabelverschraubungen und diverses Zubehör.

E-PAPER Industriesteckverbinder
Das gesamte Portfolio auf einem Blick

Unser Portfolio an schweren Steckverbindern: ob bewährt vielseitig, genial flexibel oder kompromisslos robust, wir bieten für alle Anwendungen die richtige Lösung.

E-PAPER ÖFFNEN
Industriesteckverbinder für alle Anwendungen

Gehäuse für Industriesteckverbinder


Steckverbindergehäuse

HEAVYCON Steckverbindergehäuse Volle Flexibilität

Mit den Steckverbindergehäusen unserer drei Bauserien und den passenden Kontakteinsätzen schaffen Sie stets die richtige Steckverbindung. Alle Gehäuseserien passen auf Standardwandausschnitte. STANDARD- und EVO-Gehäuse benötigen ein Anbaugehäuse, während ADVANCE-Gehäuse direkt auf der Wand montiert werden. Alle Gehäuse der STANDARD- und EVO-Serie sind frei kombinierbar und kompatibel mit Aluminiumgehäusen bekannter Hersteller. So können alle Komponenten flexibel kombiniert, verändert oder ausgetauscht werden.

Industriesteckverbinder mit Bügelverriegelung

HEAVYCON STANDARD Bewährt vielseitig

Die HEAVYCON STANDARD-Gehäuse zeichnen sich durch ein breites Sortiment an robusten Gehäusen aus Aluminiumdruckguss und Kunststoff mit verschiedenen Kabelabgangsrichtungen und Verriegelungen aus. Ob klassischer Schaltschrankanschluss, beengte Platzverhältnisse oder kompakte Bauweise, die drei unterschiedlichen Baugrößen B, D und COM bieten für jede Anwendung die richtige Schnittstelle. Kombinieren Sie die Tüllengehäuse je nach Bedarf mit einem Anbau-, Sockel- oder Kupplungsgehäuse.

Schwere Steckverbinder in verschiedenen Farben So individuell wie Ihre Anwendung

Gestalten Sie sich Ihren individuellen Industriesteckverbinder. Unsere HEAVYCON STANDARD-Gehäuse erhalten Sie auch mit einer widerstandsfähigen, farblichen Pulverbeschichtung. Wählen Sie aus einer umfangreichen Farbpalette die Farbe, die zu Ihrem Unternehmen oder Ihrer Anwendung am besten passt und bestellen Sie bequem ab Losgröße 1.

HEAVYCON STANDARD-Gehäuse Baugröße B

Bügelverriegelung schwerer Steckverbinder
Unterschiedlichste Abgangsrichtungen von schweren Steckverbindern
Extra große Gehäuse für schwere Steckverbinder
Schwere Steckverbinder Varianten mit mehr Verdrahtungsraum
Freie Kombination von Tüllengehäuse
EMV-Schutz bei HEAVYCON STANDARD Industriesteckverbindern
Bügelverriegelung schwerer Steckverbinder

Die Längs- und Querbügelverriegelung ermöglicht eine dichte Anreihung, flexible Montage und einen einfachen manuellen Austausch der Steckverbinder. Die Verriegelungsbügel bestehen aus glasfaserverstärktem Polyamid.

Unterschiedlichste Abgangsrichtungen von schweren Steckverbindern

Wir bieten Ihnen Tüllengehäuse mit geradem oder seitlichem Kabelabgang für die gängigen metrischen und Pg-Gewindegrößen.

Extra große Gehäuse für schwere Steckverbinder

Die extra großen Steckverbindergehäuse in den Baugrößen B32 und B48 nehmen zwei festpolige Kontakt­einsätze nebeneinander auf. Dadurch sind sie besonders für hochpolige Versorgungsleitungen geeignet.

Schwere Steckverbinder Varianten mit mehr Verdrahtungsraum

Hohe Tüllen- und Sockelgehäuse mit Kabelabgängen bis M50 bieten mehr Raum zum Verdrahten großer Leitungsdurchmesser und Leitungsbündel. Sie sind ideal für Anwendungen mit modularen Kontakteinsätzen.

Freie Kombination von Tüllengehäuse

Kombinieren Sie die Tüllengehäuse je nach Bedarf mit einem Anbau-, Kupplungs- oder Sockelgehäuse sowie mit modularen oder festpoligen Kontakteinsätzen.

EMV-Schutz bei HEAVYCON STANDARD Industriesteckverbindern

Die Gehäuseoberflächen und Dichtungen sind elektrisch leitend ausgeführt. Kombiniert mit geschirmten Kabelverschraubungen haben Sie einen zuverlässigen EMV-Schutz.

HEAVYCON STANDARD-Gehäuse Baugröße D

Platzsparende HEAVYCON D7-Gehäuse
HEAVYCON D7 mit Einschraubgewinde
Wandmontage HEAVYCON D7
D7-Gehäuse im Spritzwasser
HEAVYCON D7 mit RJ45-Kontakteinsatz
Schmale HEAVYCON-Gehäuse
Platzsparende HEAVYCON D7-Gehäuse

Mit schweren Steckverbindern HEAVYCON STANDARD D7 übertragen Sie Leistung, Signale und Daten auch bei beengten Platzverhältnissen. Sie haben die Wahl zwischen korrosionsbeständigen Metallgehäusen oder Kunststoffgehäusen mit angespritzter Kabelverschraubung.

HEAVYCON D7 mit Einschraubgewinde

HEAVYCON D7-Anbaugehäuse mit Einschraubgewinde sparen signifikant Zeit bei der Montage. Sie werden bequem in runden Wandausschnitten mit einer M25- oder M32-Gegenmutter befestigt oder in Motoren und Geräten mit entsprechendem Gewinde eingeschraubt.

Wandmontage HEAVYCON D7

Die D7-Anbaugehäuse montieren Sie je nach Anforderung einfach mit zwei oder vier Schrauben an der Wand.

D7-Gehäuse im Spritzwasser

Die robusten D7-Gehäuse sind zuverlässig korrosionsbeständig und bieten optimalen Schutz gegen Staub und Wasser. Die Steckverbindung trotzt widrigen Umwelteinflüssen und ist bis Schutzart IP67 dicht. Das ermöglicht den sicheren Einsatz auch in Outdoor-Anwendungen.

HEAVYCON D7 mit RJ45-Kontakteinsatz

Mit den RJ45-Kontakteinsätzen für D7-Gehäuse schaffen Sie sich Ihre kompakte und robuste Interface-Schnittstelle und übertragen Daten sicher und zuverlässig, High-Speed bis 10 GBit/s. RJ45-Steckverbindersets gewährleisten durch die qualifizierte Vorauswahl der Komponenten die schnelle und sichere Verkabelung Ihrer Anwendung. Die geschlitzte Dichtung in der Gehäuseverschraubung ermöglicht zudem die einfache Zuführung von vorkonfektionierten Leitungen.

Schmale HEAVYCON-Gehäuse

Die STANDARD-Gehäuse in den Größen D15, D25 und D50 schützen Ihre Schnittstellen auch in besonders schmaler Bauform. Passende Kontakteinsätze, auch mit Push-in-Anschluss, sorgen für eine schnelle Installation.

HEAVYCON STANDARD-Gehäuse Baugröße COM

HEAVYCON COM-Gehäuse
Innovativer PE-Anschluss
Motor mit HEAVYCON-COM-Steckverbinder
HEAVYCON COM-Gehäuse

Die kompakte Bauweise der HEAVYCON COM-Gehäuse ermöglicht die einfache und zuverlässige Verkabelung von dezentralen Aufbauten in der Automatisierungstechnik. Egal ob aus Kunststoff oder hochwertigen Aluminiumdruckguss, mit geradem oder seitlichem Kabelabgang – COM-Gehäuse sind extrem widerstandsfähig und zuverlässig.

Innovativer PE-Anschluss

Für mehr Sicherheit sorgt das innovative Erdungskonzept mit voreilendem PE-Anschluss außerhalb des Kontakteinsatzes.

Motor mit HEAVYCON-COM-Steckverbinder

Schutz gegen elektromagnetische Störungen: Metallgehäuse sind EMC-ready dank leitfähiger Oberflächen und Dichtungen.

Industriesteckverbinder mit flexibel montierbarer Kabelverschraubung

HEAVYCON EVO Genial flexibel

Setzen Sie jetzt auf HEAVYCON EVO und sparen Sie Material- und Lagerhaltungskosten. Die flexibel montierbare Kabelverschraubung mit Bajonettverschluss ersetzt bis zu acht herkömmliche Tüllengehäuse. Durch den schrägen Abgang können beide Abgangsrichtungen komfortabel genutzt werden.

HEAVYCON EVO-Gehäuse

HEAVYCON EVO-Kabelabgang
Variantenreduzierung mit HEAVYCON EVO
Mehrfachkabelverschraubungen für HEAVYCON EVO
HEAVYCON EVO Twin-Gehäuse
EVO-Gehäuse der Baugrößen D15
HEAVYCON EVO M1-Gehäuse
HEAVYCON EVO-Kabelabgang

Dank dem flexiblen Bajonettverschluss können Sie die Kabelabgangsrichtung vor Ort festlegen und im Nachhinein wieder ändern. Sie haben die Wahl zwischen geradem oder seitlichem Abgang.

Variantenreduzierung mit HEAVYCON EVO

HEAVYCON EVO-Gehäuse reduzieren die Variantenvielfalt und damit Ihre Lagerhaltungskosten bis zu 70 %. Mit nur einem Gehäuse und vier Kabelverschraubungen realisieren Sie Lösungen für alle Anwendungsfälle.

Mehrfachkabelverschraubungen für HEAVYCON EVO

Mit Mehrfachkabelverschraubungen für HEAVYCON EVO führen Sie unterschiedliche Leitungen bequem und zuverlässig über eine steckbare Schnittstelle in Ihren Schaltschrank. Leitungen werden einfach durch angestochene Membrane geschoben. Die Schutzart IP65 wird durch Membrandichtung und Rückhaltevermögen mit Kabelbinder gewährleistet.

Zu den HEAVYCON EVO-Mehrfachkabelverschraubungen
HEAVYCON EVO Twin-Gehäuse

Die EVO TWIN-Gehäuse verfügen über zwei flexible Kabelabgänge an einem Kunststoffgehäuse und bieten somit Platz für unterschiedlichste Leitungen.

EVO-Gehäuse der Baugrößen D15

EVO-Gehäuse der Baugrößen D15 und D25 sind besonders schmal und schützen Ihre Schnittstellen auch bei beengten Platzverhältnissen. Passende Kontakteinsätze, auch mit Push-in-Anschluss, sorgen für eine schnelle Installation.

HEAVYCON EVO M1-Gehäuse

Die M1-Einzelmodulgehäuse aus Kunststoff nehmen einen modularen Kontakteinsatz und ein PE-Modul auf. Dadurch ermöglichen sie eine äußerst kompakte Schnittstelle.

Industriesteckverbinder mit Schraubverriegelung

HEAVYCON ADVANCE Kompromisslos robust

Schwere Steckverbinder HEAVYCON ADVANCE mit Schraubverriegelung eignen sich für besonders aggressive Umgebungen, z. B. im Offshore-Bereich, der Chemie- oder Bahnindustrie. Empfindliche Schnittstellen werden sicher geschützt, auch vor EMV-Einflüssen. Für die Wanddurchführung wird das sonst übliche Anbaugehäuse zugunsten von Montage- und Materialkosten durch zwei einfache Anbauflansche ersetzt. Somit dichtet das Tüllengehäuse direkt auf der Schaltschrankwand ab.

HEAVYCON ADVANCE-Gehäuse

HEAVYCON ADVANCE Industriesteckverbinder ohne Anbaugehäuse
HEAVYCON ADVANCE Einsparpotenzial
HEAVYCON ADVANCE Schraubverriegelung
HEAVYCON ADVANCE-Gehäusevarianten
HEAVYCON ADVANCE-Industriesteckverbinder konfigurieren
HEAVYCON ADVANCE Industriesteckverbinder ohne Anbaugehäuse

Bei HEAVYCON ADVANCE können Sie auf das übliche Anbaugehäuse auf der Geräteseite verzichten. Damit sind die Gehäuse besonders langlebig, robust und platzsparend.

HEAVYCON ADVANCE Einsparpotenzial

Ohne die üblichen Anbaugehäuse sparen Sie Montage- und Materialkosten. Zusätzliches Einsparpotenzial bieten die niedrigen Bauformen bei den Metall- und angespritzte Kabelverschraubungen bei den Kunststoffgehäusen.

HEAVYCON ADVANCE Schraubverriegelung

Montieren Sie das ADVANCE-Tüllengehäuse mit zwei Anbauflanschen und robusten Verriegelungsschrauben aus Edelstahl direkt auf die Wand. So erreichen Sie eine hohe Dichtigkeit und erschweren das Öffnen durch Unbefugte.

HEAVYCON ADVANCE-Gehäusevarianten

HEAVYCON ADVANCE ist in Metall- und Kunststoffausführung erhältlich. Die pulverbeschichteten Outdoor-Gehäuse eignen sich für extreme Anforderungen.

HEAVYCON ADVANCE-Industriesteckverbinder konfigurieren

Kombinieren Sie die ADVANCE-Gehäuse je nach Bedarf mit modularen oder festpoligen Kontakteinsätzen.

Schwere Steckverbinder für den Wagenübergang

HEAVYCON HPR Schwere Steckverbinder für Schienenfahrzeuge

Das Gehäuse HEAVYCON HPR ist für den Einsatz in der Transport- und Verkehrstechnik spezifiziert. Die Tüllen-, Anbau- und Sockelgehäuse entsprechen dem etablierten Standard für die sichere Übertragung von Signal- und Leistungskreisen an den Schienenfahrzeugen. Durch eine spezielle Pulverbeschichtung und UV-beständige Dichtungen trotzen sie aggressiven Umwelteinflüssen. Die robuste Schraubverriegelung bietet nach IEC 61373/EN 50155 eine zuverlässige Vibrations- und Schockbeständigkeit. Den sicheren Schutz gegen Wasser und Schmutz garantiert die Schutzart IP68/IP69K.

Kontakteinsätze für Industriesteckverbinder


Festpolige und modulare HEAVYCON-Kontakteinsätze

Festpolig oder modular Zuverlässige Signal-, Daten- und Leistungsübertragung

Möchten Sie unterschiedliche Medien über eine Schnittstelle übertragen oder Leitungen schnell zu Energieverteilern zusammenstecken? Phoenix Contact bietet passende Kontakteinsätze für schwere Steckverbinder zur Übertragung von Daten, Signalen und Leistung. Unsere Kontakteinsätze sind kompatibel und flexibel kombinierbar in allen marktgängigen Baugrößen. Mit HEAVYCON modular stellen Sie sich Ihren platzsparenden Industriesteckverbinder individuell zusammen. Kombinieren Sie die passenden Module aus unserem breiten Angebot.

HEAVYCON-Kontakteinsätze mit Click-in-Verrastung

Kontakteinsätze mit Click-in-Verrastung Durchgängig werkzeuglose Installation

HEAVYCON Push-in-Kontakteinsätze mit Click-in-Verrastung ermöglichen erstmalig die durchgängig werkzeuglose Installation von schweren Steckverbindern. Für den Leiteranschluss und die Montage im Gehäuse benötigen Sie keinen Schraubendreher. Das ist einzigartig am Markt und garantiert Ihnen ein enorm leichtes Handling und entscheidende Zeitersparnis.

HEAVYCON festpolige Kontakteinsätze

HEAVYCON festpolig Für jede Anwendung die passende Anschlusstechnik

Mit unseren festpoligen Kontakteinsätzen bieten wir Ihnen eine durchgängig kompatible Schnittstelle in allen marktgängigen Baugrößen. Sie sind in verschiedenen Leistungsklassen und Anschlusstechniken erhältlich. Schnellanschlusstechniken wie Push-in oder QUICKON-Schneidanschluss ermöglichen einen sekundenschnellen und werkzeuglosen Leitungsanschluss.

HEAVYCON festpolige Kontakteinsätze

Festpolige Kontakteinsätze für Industriesteckverbinder
Kontakteinsätze mit Push-in-Anschluss
PE-Adapter für schwere Steckverbinder
Potenzialverteilung im Industriesteckverbinder
Kodierung von Industriesteckverbindern
Platzsparende Klemmenadapter
Festpolige Kontakteinsätze für Industriesteckverbinder

  • Einfacher Push-in-Anschluss: Kontakteinsätze mit Push-in-Anschluss bieten dank Direktstecktechnik eine einfache Handhabung, extrem kurze Anschlusszeit und eine sichere Verbindung.
  • Schneller IDC-Anschluss: Sparen Sie bis zu 60 % Verdrahtungszeit. Mit
    dem Schneidklemmanschluss QUICKON verbinden Sie flexible und starre Leiter ohne Vorbehandlung.
  • Kompakter Crimpanschluss: Kontakteinsätze mit Crimpanschluss überzeugen durch den geringen Platzbedarf der Klemmstellen.
  • Universeller Schraubanschluss: Erfüllen Sie höchste Ansprüche mit dem wartungsfreien Schraubanschluss. Die Leiter werden gasdicht und dauerhaft kontaktiert.

Kontakteinsätze mit Push-in-Anschluss

Mit den hochpoligen Push-in-Kontakteinsätzen schließen Sie bis zu 46 Signalkontakte in einem B24-Steckverbinder einfach an.

PE-Adapter für schwere Steckverbinder

PE-Adapter mit Push-in-Anschluss für HEAVYCON schwere Steckverbinder ermöglichen die einfache Verdrahtung des Schutzleiters. Die Installation erfolgt werkzeuglos und bequem durch direktes Stecken, auch von der Schaltschrankinnenseite.

Potenzialverteilung im Industriesteckverbinder

TWIN-Module mit doppeltem Leiteranschluss bieten eine platzsparende Brückungsfunktion für die Potenzialverteilung direkt im Steckverbinder.

Kodierung von Industriesteckverbindern

Sichern Sie gleiche, nebeneinander befindliche Steckverbinder gegen Vertauschen oder Fehlstecken. Im Gegensatz zu Kodiermethoden wie Kodierbolzen, -stiften oder -buchsen rasten Sie die Kunststoffprofile einfach in die Kodiernuten der HEAVYCON-Kontakteinsätze ein – fertig.

Platzsparende Klemmenadapter

Klemmenadapter sind die perfekte Symbiose aus klassischer Reihenklemme und Kontakteinsatz. Bauen Sie die Klemmenadapter in eine Schaltschrankwand ein. Von außen stecken Sie einen Steckverbinder auf. Die Klemmenadapter sind mit Schraub- und Push-in-Anschluss verfügbar.

HEAVYCON modulare Kontakteinsätze

HEAVYCON modular Alles in einem Gehäuse

Mit HEAVYCON modular stellen Sie sich Ihren Steckverbinder individuell zusammen. Durch die Kombination verschiedenster Übertragungsmedien in einem Gehäuse schaffen Sie sich einfach Ihre hochkompakte Schnittstelle. Das breite Produktprogramm umfasst Kontakteinsätze für die Leistungs-, Signal- und Datenübertragung sowie für Pneumatikanwendungen.

HEAVYCON modulare Kontakteinsätze

HEAVYCON modular
Kontakteinsatz wird in Rahmen eingerastet
Einfach kontaktieren mit Push-in-Anschluss
Modularer Kontakteinsatz für Hochstromanwendungen
Highspeed-Datentransfer mit Gigabit-Kontakteinsatz
Push-in-Kontakteinsatz für eine hohe Packungsdichte
HEAVYCON modular

Wir bieten Ihnen Module für Ströme bis 200 A, Spannungen bis 2.500 V, Signalübertragung bis 25-polig, den sicheren Datentransfer sowie Einsätze für Pneumatikanwendungen.

Kontakteinsatz wird in Rahmen eingerastet

Montieren Sie jede Modulkombination schnell und werkzeuglos mit dem innovativen Snap-in-Rahmen. Kontakteinsätze einrasten – fertig. Seitliche Federn nehmen die Module auf und halten sie sicher in ihrer Position.

Einfach kontaktieren mit Push-in-Anschluss

Werkzeuglos direkt stecken: Die Kontakteinsätze mit Push-in-Anschluss bieten einen komfortablen und vibrationssicheren Leiteranschluss.

Modularer Kontakteinsatz für Hochstromanwendungen

Mit den Hochstrom-Kontakteinsatzmodulen für HEAVYCON schwere Steckverbinder übertragen Sie zuverlässig Leistung bis 200 A und 1.000 V. Die innovative Verrastung und Entriegelung der Crimpkontakte erfolgt ohne Werkzeug.

Highspeed-Datentransfer mit Gigabit-Kontakteinsatz

Übertragen Sie Daten schnell und sicher: HEAVYCON Daten-Kontakteinsatzmodule bieten mehr Optionen zur zuverlässigen, leistungsstarken Datenübertragung. MBit- und GBit-Module unterstützten eine große Auswahl an Leitungen und Schirmkonzepten. USB-Schnittstellen werden direkt dank Patch-Kabel im Steckverbinder integriert. Mit den RJ45-Modulen integrieren Sie RJ45-Datenkabel einfach in Ihre Applikation.

Push-in-Kontakteinsatz für eine hohe Packungsdichte

Die modularen Push-in-Kontakteinsätzen für HEAVYCON schwere Steckverbinder bieten durch die kompakte Klemmkammer eine große Platzersparnis und hohe Packungsdichte. Die hochpoligen Einsätze bieten Platz für 12 Kontakte pro Modul oder mit unserem Twin-Modul auch den doppelten Leiteranschluss. So können Sie bis zu 72 Kontakte in einem Industriesteckverbinder anschließen.

Lösungen für spezielle Anforderungen


Schwere Steckverbinder für die Energieübertragung in Datencentern

Schwere Steckverbinder zur Energieübertragung in Datencentern Optimieren Sie Ihre Verkabelung

Eine leistungsstarke und zuverlässige Energieverteilung ist für Rechenzentren unerlässlich. Doch mit der zunehmenden Verkabelungsdichte wird auch die einfache und platzsparende Installation immer wichtiger. Bei der Energieverteilung in Datencentern verdrängen Industriesteckverbinder zunehmend klassische CEE-Steckvorrichtungen. HEAVYCON schwere Steckverbinder überzeugen hier durch eine Vielzahl an Vorteilen.

HEAVYCON-Kontakteinsatzmodul mit Funktion

Kontakteinsatzmodule ­mit ­Funktion Brücken, auftrennen und sichern im Feld

Durch dezentrale Aufbauten wird Platz im Schaltschrank gespart und die Verkabelung reduziert. Die innovativen HEAVYCON-MWF-Kontakteinsatzmodule ermöglichen es, die Funktionalität vom Schaltschrank ins Feld zu verlagern. Die multifunktionale Trennzone und der doppelte Funktionsschacht sind zentrale Merkmale der fünfpoligen Kontakteinsätze. Die schnelle und individuelle Potenzialverteilung wird durch Steckbrücken ermöglicht. Die Trennzone bietet den flexiblen Einsatz von Sicherungs-, Bauelemente- und Trennstecker. So lässt sich z. B. eine einfache Energieweiterleitung und Strangabsicherung umsetzen.

HEAVYCON-Andockrahmen für Einschubsysteme

Andockrahmen für modulare Steckverbindungen Blindes Stecken

HEAVYCON-Andockrahmen bieten die zeitsparende Installation und Wartung von Einschubsystemen. Die schwimmend gelagerten Buchsen und der voreilende Führungsstift der Andockrahmen ermöglichen ein sicheres und blindes Kontaktieren von Steckverbindungen in Bereichen, in denen die Schnittstellen nicht einsehbar sind. Der robuste Rahmen wird mit modularen Kontakteinsätzen bestückt. Durch die Kombination verschiedener Übertragungsmedien in einem Rahmen gestalten Sie sich Ihre individuelle Schnittstelle.

Adaptertüllen für schwere Steckverbinder

Adaptertüllen für schwere Steckverbinder Einfache und steckbare Kabeleinführung

Mit HC-CES-Adaptertüllen kombinieren Sie die Vorteile des modularen Kabeleinführungssystems CES mit den Vorteilen der HEAVYCON-Industriesteckverbinder. Führen Sie einfach und zeitsparend eine Vielzahl hochpoliger Leitungen und Übertragungsmedien über nur eine steckbare Schnittstelle in Ihren Schaltschrank. Leitungen können bequem nachträglich ergänzt oder ausgetauscht werden. Die Adaptertüllen werden einfach auf Anbaugehäuse der Baugröße B16 und B24 montiert. Die sichere Abdichtung und Zugentlastung erfolgt mit dem CES-Kabeleinführungssystem.

Steckbarer Leitungsverbinder HEAVYCON CME

Steckbarer Leitungsverbinder Einfache Verdrahtung im Schaltschrank

Die steckbaren Leitungsverbinder HEAVYCON CME bieten mehr Effizienz bei der Schaltschrankverdrahtung. Sparen Sie Zeit und Kosten und verdrahten Sie bis zu 108 Leiter direkt bei der Klemmenleistenfertigung mit dem Leitungsverbinder. Im Schaltschrank verbinden Sie die Kabelbäume bequem durch einfaches Stecken.

Geräteentwicklerin und Kunde beim Betrachten eines 3D-Modells von Leiterplattenklemmen

Newsletter für Gerätehersteller

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.