Crimpkontakt, Stift, gedreht, Kontaktdurchmesser: 0,6 mm, Anschlussquerschnitt: 0,14 mm2 ... 0,34 mm2, AWG 26...22 , Material Kontakt: CuZn
Crimpkontakte
Crimpkontakte von Phoenix Contact sorgen für sichere, langlebige und leistungsstarke Verbindungen in industriellen Anwendungen. Das umfangreiche Portfolio bietet passende Kontakte für unterschiedliche Leiterquerschnitte, Steckverbinder und Einsatzbereiche. Dank hoher Kontaktqualität, einfacher Verarbeitung und zuverlässiger elektrischer Eigenschaften profitieren Sie von einer effizienten Verdrahtung und dauerhaft stabilen Verbindungen.
D-SUB-Crimpkontakt, Serie: HC-M-DSUB-C, Stift, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Bemessungsstrom: 5 A, Anschlussquerschnitt: 0,2 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 24...20 , Material Kontakt: Metall
Crimpkontakt, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Anschlussquerschnitt: 0,25 mm2 ... 1 mm2, Material Kontakt: CuZn, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1243216
Crimpkontakt, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Anschlussquerschnitt: 0,14 mm2 ... 0,56 mm2, Material Kontakt: CuZn, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1241093
Crimpkontakt, Stift, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1,6 mm, Bemessungsstrom: 10 A, Anschlussquerschnitt: 0,5 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 20...20 , Material Kontakt: Cu-Legierung
D-SUB-Crimpkontakt, Serie: HC-M-DSUB-C, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Bemessungsstrom: 5 A, Anschlussquerschnitt: 0,2 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 24...20 , Material Kontakt: Metall
Crimpkontakt, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 2 mm, Anschlussquerschnitt: 1 mm2 ... 2,5 mm2, Material Kontakt: CuZn, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1237431
Crimpkontakt, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1,6 mm, Bemessungsstrom: 10 A, Anschlussquerschnitt: 0,5 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 20...20 , Material Kontakt: Cu-Legierung
Crimpkontakt, Stift, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Anschlussquerschnitt: 0,14 mm2 ... 0,56 mm2, Material Kontakt: CuZn, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1240882
Crimpkontakt, Stift, gedreht, Kontaktdurchmesser: 4 mm, Bemessungsstrom: 40 A, Anschlussquerschnitt: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , Material Kontakt: Cu-Legierung