Produktliste SPS-Programmiersoftware

Filter

6 Treffer

Software - PC WORX BASIC LIC - 2985275

Software-Paket für PC-basierende Automatisierungslösungen, PC WORX BASIC Lizenz, enthält alle 5 IEC-Sprachen, ohne MSFC-Compiler, max. 2048 Byte Ein- und Ausgangsdaten, versions-spezifischer Lizenz-Key

Software - PC WORX PRO LIC - 2985385

Software-Paket für PC-basierende Automatisierungslösungen, PC WORX PRO Lizenz, enthält alle 5 IEC-Sprachen, mit MSFC-Compiler, max. 128 KByte Ein- und Ausgangsdaten, versions-spezifischer Lizenz-Key

Software - PC WORX BASIC-PRO LIC - 2985259

Software-Paket für PC-basierende Automatisierungslösungen, PC WORX PRO Lizenz, enthält alle 5 IEC-Sprachen, mit MSFC-Compiler, max. 128 KByte Ein- und Ausgangsdaten, versions-spezifischer Lizenz-Key. Upgrade einer vorhandenen Basis-Lizenz zu einer Voll-Lizenz.

Software - PC WORX BASIC UPD - 2985262

Software-Update für PC-basierende Automatisierungslösungen, Versions-Update für PC WORX BASIC LIC (z. B. von 5.xx auf 6.xx oder 3.xx auf 6.xx). Bitte kontaktieren Sie für ein Update von der Version 3.xx auf 5.xx Ihren Ansprechpartner im Vertrieb. Versions-spezifischer Lizenz-Key

Software - PC WORX PRO UPD - 2985372

Software-Update für PC-basierende Automatisierungslösungen, Versions-Update für PC WORX PRO LIC (z. B. von 5.xx auf 6.xx oder 3.xx auf 6.xx). Bitte kontaktieren Sie für ein Update von der Version 3.xx auf 5.xx Ihren Ansprechpartner im Vertrieb. Versions-spezifischer Lizenz-Key

Software - PC WORX EXPRESS - 2988670

PC Worx Express ist eine einfach zu bedienende Engineering-Software. Unterstützt werden modulare Kleinsteuerungen in der 100er- und 1000er-Klasse sowie die Software-Steuerung PC WORX SRT mit den IEC-61131-Programmiersprachen FBD, LD und ST. Projekte mit max. 128 KBytkByte- und Ausgangsdaten können erstellt werden. Die Software ist kostenlos erhältlich und erfordert keinen Lizenzschlüssel. Sie ist Bestandteil der AUTOMATIONWORX Software-Suite, die Sie unter "Downloads" herunterladen können.

6 Treffer
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55