Abrechnungsservice für private Wallboxen
CHARX – Ladetechnik für die Elektromobilität
Von der Ladestation bis ins Elektrofahrzeug: Unsere leistungsstarken CHARX-Produkte wurden speziell für anspruchsvolle E-Mobility-Anwendungen entwickelt und decken den gesamten Ladevorgang ab. CHARX vereint höchste Sicherheit, Zuverlässigkeit und Robustheit mit durchdachten Features und uneingeschränktem Nutzerkomfort. Das einheitliche, modulare Produkt-Design vereinfacht zudem die Installation, Inbetriebnahme und Wartung.
Ihre Vorteile
- Alle Produkte für den Ladeprozess aus einer Hand mit dem umfassenden CHARX-Portfolio
- Einfache Installation, Inbetriebnahme und Wartung durch einheitliches, modulares Produkt-Design
- Schnelle, sichere und normkonforme Ladepunkte und Ladeschnittstellen mit neuesten Technologien
- Intelligentes Ladeparkmanagement mit kommunikationsfähigen Produkten und offenen Schnittstellen
- Zukunftssichere und flexibel erweiterbare Ladeparks dank modularer, skalierbarer Systeme
Neuheiten
Fahrzeug-Ladesteuerung zum CCS-Laden
Der EVCC für Elektrofahrzeuge aller Art
CHARX control vehicle ermöglicht das DC-Schnellladen über CCS-Ladedosen. Der Controller übernimmt die High-Level-Kommunikation (TCP/IP) über Powerline (PLC) zwischen Ladestation und Elektrofahrzeug und steuert neben dem CCS-Inlet auch LED-Anzeige, Abbruchtaster und HV-Schütze an.
Hauptmerkmale
- DC-Ladekommunikation nach DIN 70121 und ISO 15118
- AC-Ladekommunikation über VCU-kontrolliertem OBC
- Ansteuerung von Inlet, LED-Anzeige, Abbruchtaster, HV-Schütze
- E1-Zulassung für Straßenfahrzeuge
- Cyber Security nach UNECE R155 und R156
- Funktionale Sicherheit bis ISO 26262 ASIL B
Ihre Vorteile
- Universell einsetzbar für alle Elektrofahrzeuge mit CCS-Ladedose
- Schnelle Einrichtung dank Vorparametrierung für unsere CCS-Inlets
- Vehicle-to-Grid-fähig für bidirektionales Laden nach ISO 15118-20
- Erfüllung hoher Sicherheitsstandards aus dem Automotive-Bereich
- Sofort betriebsbereit dank kurzer Startzeit des Betriebssystems
Phoenix Contact E-Mobility Ihr starker und zuverlässiger Partner
Seit der Gründung 2013 ist Phoenix Contact E-Mobility innerhalb der Phoenix Contact-Gruppe der Spezialist für E-Mobility-Ladetechnik. Mit weltweit mehr als 800 Mitarbeitenden und 25 Produktionslinien auf 33.200 m² werden über 500 Produkte zum Aufbau einer vernetzten Ladeinfrastruktur sowie zur Elektrifizierung von Fahrzeugen aller Art angeboten. Das Unternehmen erfüllt mit der IATF-Zertifizierung die hohen Anforderungen der Automobilindustrie.