Mit HPC revolutionieren wir die Schnellladetechnik. Erfahren Sie mehr darüber, wie diese Technologie funktioniert.
Bisher waren beim Combined Charging System (CCS) Ladeströme bis zu 200 A technisch umsetzbar. Für besonders kurze Ladezeiten werden jedoch deutlich höhere Ströme benötigt. Mit herkömmlicher Ladetechnik würde dies zu gefährlichen Überhitzungen führen oder aber größere und unhandliche Kabeldurchmesser erfordern.
Unsere intelligente HPC-Technologie basiert daher auf einer aktiven Kühlung, welche Ladeströme bis 500 A ermöglicht – ohne Abstriche bei Sicherheit und Handhabbarkeit.
Laut der Richtlinie VDE-AR-E 2623-5-3 und der Norm IEC TS 62196-3-1 dürfen Ladestecker und -leitung während eines Ladevorgangs maximal 50 K wärmer als die Umgebungsluft sein (ΔTmax = 50 K).
Um dies zu gewährleisten, messen im HPC-System mehrere integrierte Temperatursensoren in Echtzeit die Wärmeentwicklung, sowohl direkt an den Leistungskontakten des Ladesteckers als auch in der Ladeleitung.
Eine Steuerung wertet die Daten aus und reguliert die Kühlleistung bedarfsgerecht. Damit wird eine Überhitzung sicher und normgerecht vermieden und gleichzeitig die Energieeffizienz erhöht.
Das modular aufgebaute HPC-System von Phoenix Contact besteht aus mehreren aufeinander abgestimmten Komponenten:
Erhalten Sie alle kaufmännischen und technischen Daten, Zeichnungen und Downloads zu unseren High-Power-Charging-Ladekabeln sowie passendes Zubehör und bestellen Sie direkt online.
Neben unserem High-Power-Charging-System bieten wir Ihnen ein breites Spektrum weiterer Produkte zum Aufbau leistungsfähiger Schnellladesäulen.
Dazu zählen Bedien-Panels, Kommunikationstechnik, Energiezähler, Stromversorgungen, Überspannungsschutz, Reihenklemmen und Installationsmaterial.
Sie sind Hersteller von Schnellladesäulen oder Planer von Ladestationen und haben Interesse an unserer High-Power-Charging-Technologie?
Wir helfen Ihnen gern und stellen Ihnen zugeschnitten auf Ihre Anwendung die passenden Komponenten für Ihre High-Power-Charging-Lösung zusammen.
High Power Charging ermöglicht Ihnen das Schnellladen Ihres Elektroautos.
Spannende Videos, Referenzen, Literatur und Grundlagen zur Elektromobilität.
Lösungen für die ElektromobilitätImmer die neuesten Infos zu
"$pageName" auf