CHARX PT2H-DC800-5,0MEC00P - DC-Ladekabel
1820938

CHARX connect professional, CCS Typ 2, HPC-DC-Ladeleitung, bis zu 1000 A im Boost Mode, 725 A dauerhaft, 1000 V DC, mit gekühltem Fahrzeug-Ladestecker und gekühlter Leitung, Kabel: 5 m, schwarz, gerade, mit austauschbarem Steckgesichtrahmen, mit EVSE-Anschlussmodul, mit austauschbaren Signal-, PE- und DC-Leistungskontakten, mit digitaler Temperatursensorik, Flüssigkühlung, PHOENIX CONTACT-Logo, IEC 62196-3-1, zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV)

Produktdetails








Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Bis zu 1.000 kW Ladeleistung dank neuem Kühlkonzept – bei gleichzeitig verbessertem Handling
Auf Anfrage individuelles Anschlusskonzept – zugeschnitten auf Ihre HPC-Ladestation
Komplett wechselbares Steckgesicht für schnelle, günstige und nachhaltige Wartung
Zuverlässige und wirtschaftliche Leckageerkennung per Isolationswächter
Eichrechtskonforme Abrechnung dank integrierter Vierleiter-Messtechnik
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
Wartungsfreundlicher Austausch des Steckgesichtrahmens ohne Ablassen der Kühlflüssigkeit