Schraubanschluss

Schraubanschluss

Universell und wartungsfrei

Für höchste Ansprüche: Der Schraubanschluss hat sich auch bei der Verdrahtung großer Leiterquerschnitte bewährt.

Zurück zu Reihenklemmen

Kategorien

  • Bauelementeklemmen
    Bauelementeklemmen

    Individuell, flexibel und anschaulich Schaltaufgaben lösen – mit den passenden Bauelementeklemmen.

  • Durchgangsklemmen
    Durchgangsklemmen

    Mit kompakten Durchgangsklemmen große oder kleine Leiterquerschnitte verbinden, flexibel brücken und bequem beschriften.

  • Hochstromklemmen
    Hochstromklemmen

    Verdrahten Sie sicher große Leiterquerschnitte bis 240 mm².

  • Hochtemperaturklemmen
    Hochtemperaturklemmen

    Hochtemperaturklemmen mit Keramikisolation sind im Standard Ex zugelassen und für besonders harte Betriebsbedingungen geeignet.

  • Hybridklemmen
    Hybridklemmen

    Anschlussarten in einer Hybridklemme kombinieren und die Vorzüge der jeweiligen Technik nutzen.

  • Installationsklemmen
    Installationsklemmen

    Besonders niedrige Bauform, einfache Montage und freie Kombination – deutliche Vorteile der Installationklemmen für die Gebäudetechnik.

  • Mehrleiterklemmen
    Mehrleiterklemmen

    Mit Mehrleiterklemmen Potenziale einfach verteilen sowie verschiedene Leiterarten oder Querschnitte sicher anschließen.

  • Mehrstockklemmen
    Mehrstockklemmen

    Unter engen Platzverhältnissen Potenziale einfach verteilen. Bei Mehrstockklemmen bleibt die Verdrahtung komfortabel.

  • Messwandler-Trennklemmen
    Messwandler-Trennklemmen

    Messwandlerschaltungen individuell und kostensparend aufbauen. Steckbare Lösungen bringen weitere technische Vorteile.

  • Mini- und Microklemmen
    Mini- und Microklemmen

    Kleine Klemmen mit hoher Funktionalität: komfortable Verdrahtung, Markierung und eine Option für Mehrleiteranschlüsse.

  • Motoranschlussklemmen
    Motoranschlussklemmen

    Verdrahten Sie platz- und zeitsparend Ihre Motoren.

  • Prüfstecksystem
    Prüfstecksystem

    Mit dem FAME-Prüfsystem vereinfachen Sie die regelmäßige Überprüfung von Energieschaltanlagen.

  • Schutzleiterklemmen
    Schutzleiterklemmen

    PE-Verbindungen schnell erstellen: die Schutzleiterklemmen einfach auf die Tragschiene aufrasten.

  • Sensor-/Aktor-Klemmen
    Sensor-/Aktor-Klemmen

    Signalebene, Potenzialverteilung und Schutzleiterfunktion in einer Klemme vereint – beste Lösung für Steuerungsbau.

  • Sicherungsklemmen
    Sicherungsklemmen

    Vielseitige Klemmen für Sensortechnik und Maschinensteuerung: Geräte absichern, Potenziale verteilen und Fehler schnell identifizieren.

  • Steckbare Klemmen
    Steckbare Klemmen

    Leistungsstarker Kontakt und fingerberührsichere Verbindung – das sind clevere Features von steckbaren Klemmen.

  • Trenn- und Messertrennklemmen
    Trenn- und Messertrennklemmen

    Stromkreise trennen und Störungen sofort erkennen. Außerdem stehen unterschiedliche Funktionsstecker für individuelle Bestückung bereit.

  • Verteilerblöcke
    Verteilerblöcke

    Mit den anschlussfertigen Verteilerblöcken in Schraubanschlusstechnik sparen Sie jetzt noch mehr Zeit und Platz bei der Installation.

Suchen in Schraubanschluss

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Klemmen mit Schraubanschluss von Phoenix Contact decken einen breiten Anwendungsbereich ab. Sparen Sie Zeit beim Aufbau der Klemmenleisten mit dem aufschnappbaren PE-Fuß und den standardisierten Steckbrücken.

Ihre Vorteile

  • Zeit- und Platzersparnis durch Mehrleiteranschluss
  • Wartungsfrei dank Reakdyn-Prinzip
  • Kosten sparen – mit einheitlichem Brücken-, Markierungs- und Prüfzubehör
  • Große Stromleitfähigkeit dank breiter Leiterquerschnittsspanne bis 240 mm²
  • Weltweit bekannt und anerkannt durch bewährten Schraubanschluss
  • Reihenklemmen mit Schraubanschluss sind Teil des COMPLETE line-Systems

Bewährte Anschlusstechnik

Klemmenkörper mit Andeutung des Reakdyn-Prinzips und Mehrleiterklemmung  

Schraubanschluss: sicher und wartungsfrei verdrahten

Standardklemmen überzeugen durch praxisnahe Eigenschaften. 

  • Wartungsfreier Leiteranschluss durch Reakdyn-Prinzip – das Nachziehen der Klemmenschrauben ist nicht erforderlich.
  • Kupferleiter aller Arten klemmen Sie ohne Vorbehandlung. Im Nennquerschnitt können Sie auch einen Spleißschutz in Form von Aderendhülsen einsetzen.
  • Mehrleiteranschluss – zwei Leiter gleichen Querschnitts kontaktieren sicher in den Klemmkörpern.
  • Hohe Kontaktkräfte und große Kontaktflächen – Leiterquerschnitte bis 240 mm² verdrahten Sie gasdicht und langzeitstabil.

Flexibles Steckbrückensystem

Klemme mit einer Steckbrücke  

EInfache Potenzialverteilung mit Steckbrücken

Potenzialverteilung realisieren Sie schnell mit den standardisierten Steckbrücken von Phoenix Contact.

Durch zwei Brückenschächte in allen Klemmen sind flexible Ketten-, Stufen- oder überspringende Brückungen möglich.

Mit den 2- bis 50-poligen Steckbrücken können Sie beliebig viele Klemmen verbinden.

Rastbarer Schutzleiter-Fuß

Rastbarer Schutzleiter-Fuß  

Einfach aufrasten und einwandfrei kontaktieren

Konturgleiche Schutzleiterklemmen einfach aufrasten und mit der Tragschiene kontaktieren. Diese mechanisch und elektrisch einwandfreie Kontaktierung erfüllt alle Anforderungen der Norm IEC 60947-7-2.

Hochwertige Qualität

Komponenten einer Klemme: Metallteile und Kunststoffteile  

Hochwertige Metall- und Kunststoffteile

Zuverlässige Verbindungen – das ist unser Anspruch. Die Qualität unserer Produkte ist dafür der Schlüssel. Das beginnt bei der Auswahl der Materialien.

Metallteile aus spannungsriss-korrosionssicheren Kupferlegierungen:

  • keine Elementbildung bei Feuchtigkeit
  • sichere Kontaktverhältnisse
  • geringe Erwärmung durch gute elektrische Leitfähigkeit

Isoliergehäuse aus elastischem und schlagzähem Kunststoff:

  • recyclebar, halogenfrei und UV-beständig
  • halogenfrei und UV-beständig
  • gute Tropen- und Termitenfestigkeit
  • Gebrauchstemperaturen bis 130 °C
  • hohe chemische Beständigkeit
  • hervorragende Alterungseigenschaften
  • Zertifizierung nach UL 94 für die Brennbarkeitsklasse V0

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55