Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Motorstarter für DC-Motoren

Motorstarter für DC-Motoren

Elektronische Lastrelais bzw. Wendelastrelais ermöglichen das schnelle Schalten von mechanisch kommutierten Gleichstrommotoren. Unsere Wendelastrelais reversieren und bremsen DC-Motoren bis 24 V/10 A verschleißfrei. Ein kurzschluss-, überspannungs- und überlastfester Ausgang garantiert den zuverlässigen Einsatz in der Anlage. Durch die interne Verriegelungsschaltung und Lastverdrahtung wird der Verdrahtungsaufwand auf ein Minimum reduziert.

Ihre Vorteile

• Zuverlässiges und schnelles schalten dank verschleißfreier Elektronik
• Einfache Verdrahtung dank integrierter Verriegelungsschaltung und Lastverdrahtung
• Direktstart und Reversieren von mechanisch kommutierten Gleichstrommotoren
• Robust und unempfindlich gegen Schock und Vibration

Neuheiten

Wendelastrelais für DC-Motoren auf der Hutschiene

Motorstarter – DC-Motoren sicher schalten

Kompakte Wendelastrelais für DC-Motoren

Wendelastrelais ermöglichen das schnelle Schalten und Bremsen von DC-Motoren. Ein gegen Kurzschluss, Überspannung und Überlast geschützter Ausgang sorgt für einen zuverlässigen Betrieb. Die interne Verriegelungsschaltung und Lastverdrahtung minimieren den Verdrahtungsaufwand.

Hauptmerkmale

  • Schalten und Reversieren von DC-Motoren bis 24 V DC/10 A
  • Kompakte Baubreite: 12,5 mm
  • Push-in-Anschlusstechnik
  • Gegen Kurzschluss, Überspannung und Überlast geschützter Ausgang
  • Verschleißfreies und schnelles Schalten

Ihre Vorteile

  • Hohe Anlagenverfügbarkeit durch sicheres und schnelles Schalten mit verschleißfreier Elektronik
  • Platzersparnis im Schaltschrank durch schmale Bauform
  • Einfache Verdrahtung dank integrierter Verriegelungsschaltung und Lastverdrahtung
  • Zuverlässiger Betrieb dank kurzschluss-, überspannungs- und überlastfestem Ausgang
  • Robust gegen Stöße und Vibrationen