Produktliste Service-Interfaces

Filter

67 Treffer

Einbaurahmen - SI-M1A - 1404493

Einbaurahmen für eine Frontplatte/Steckdose, Kunststoffrahmen: schwarz, Kunststoffdeckel: transparent, Schließung mit 3 mm Doppelbart und beigepacktem Drehknauf.

Einbaurahmen - SI-M1B - 1404494

Einbaurahmen für zwei Frontplatten/Steckdosen, Kunststoffrahmen: schwarz, Kunststoffdeckel: transparent, Schließung mit 3 mm Doppelbart und beigepacktem Drehknauf.

Einbaurahmen - SI-M1A-ML - 1407588

Einbaurahmen für eine Frontplatte/Steckdose, Kunststoffrahmen: schwarz, Kunststoffdeckel: metallic, Schließung mit 3 mm Doppelbart und beigepacktem Drehknauf.

Einbaurahmen - SI-M1B-ML - 1407589

Einbaurahmen für zwei Frontplatten/Steckdosen, Kunststoffrahmen: schwarz, Kunststoffdeckel: metallic, Schließung mit 3 mm Doppelbart und beigepacktem Drehknauf.

Einbaurahmen - SI-M1A-GL - 1407592

Einbaurahmen für eine Frontplatte/Steckdose, Kunststoffrahmen: schwarz, Kunststoffdeckel: grau, Schließung mit 3 mm Doppelbart und beigepacktem Drehknauf.

Einbaurahmen - SI-M1B-GL - 1407593

Einbaurahmen für zwei Frontplatten/Steckdosen, Kunststoffrahmen: schwarz, Kunststoffdeckel: grau, Schließung mit 3 mm Doppelbart und beigepacktem Drehknauf.

Einbaurahmen - VS-SI-EB-EMV-1 - 1656482

Einbaurahmen, für 1 Frontplatte oder Steckdose, Metallrahmen, matt vernickelt, elektrisch leitend, transparenter Deckel

Einbaurahmen - VS-SI-EB-EMV-2 - 1656495

Einbaurahmen, für 2 Frontplatten oder Steckdose, Metallrahmen, matt vernickelt, elektrisch leitend, transparenter Deckel

Frontplatte - VS-SI-FP-2RJ-MOD - 1656631

Datenfrontplatte, Kunststoff mit Schirmblech, für 2x RJ mit modularem System (Keystone)

Frontplatte - VS-SI-FP-BP - 1656657

Frontplatte, Schutzart: IP20, Material: PBT, Farbe: grau

67 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55