Werkzeug

Werkzeug

Für alle Fälle das richtige Werkzeug

Mit unserem Werkzeug macht die Arbeit Spaß: Es ist zuverlässig und liegt gut in der Hand.

Zurück zu Produkte

Kategorien

  • Automaten
    Automaten

    Umfangreiches Produktprogramm an innovativen Werkzeugautomaten zur flexiblen und wirtschaftlichen Bearbeitung von Leitern.

  • Handwerkzeug
    Handwerkzeug

    Das TOOL fox-Werkzeugprogramm bietet Verarbeitungs- und Messwerkzeuge für alle Anwendungen.

Suchen in Werkzeug

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Nur mit professionellem Werkzeug sind auch gute Arbeitsergebnisse möglich. Lernen Sie unser umfangreiches Produktspektrum von hochwertigen Hand- und Messwerkzeugen sowie Automaten kennen. Schneiden, Abisolieren, Crimpen, Schrauben und Messen – für jede Tätigkeit haben wir das passende Werkzeug.

Ihre Vorteile

  • Langlebig durch qualitativ hochwertige Komponenten und Rohstoffe
  • Funktionell und flexibel in der Anwendung dank ergonomischer Form
  • Steigende Effizienz – durch Automateneinsatz
  • Alles aus einer Hand, da umfangreiches Produktprogramm

Qualität, die man greifen kann

Abisolierzange von Phoenix Contact  

Ergonomisches Werkzeug

Werkzeug von Phoenix Contact besteht aus hochwertigen Komponenten. Überzeugen Sie sich selbst:

  • Ergonomisch gestaltete Griffformen
  • Geringe Handkräfte durch optimale Hebelübersetzung
  • Speziell gehärtete Werkzeugstähle
  • Gleichbleibende Verarbeitungsqualität auch bei dauerhaften Einsätzen

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76