Gesenk für Crimpautomat CF 500, für Aderendhülsen (A... und AI...) 10,16 und 25 mm2
Crimpautomat
Der Crimpautomat CF 500 zeichnet sich durch seine hohe Presskraft bei kompakter Bauform aus. Durch die einfache und schnelle Austauschmöglichkeit der Gesenke eignet er sich zur Verarbeitung einer Vielzahl von Kontaktarten bis 50 mm². Mit dem Crimpautomaten CF 500 bleiben Sie flexibel. Kabelschuhe, Flachsteck- oder Aderendhülsen crimpen Sie in kürzester Zeit.
Gesenk für Crimpautomat CF 500, für unisolierte Kabelschuhe (C-RC... und C-FC...) 16 mm2
Gesenk für Crimpautomat CF 500, für isolierte Kabelschuhe (C ... RCI... und C ... FCI...) 0,5 ... 6 mm2
Universeller Elektrocrimper zur Aufnahme von Gesenken verschiedenster Kontaktelemente
Schutzhaube für Crimpautomat CF 500, für Aderendhülsen 0,08 mm2 ... 6 mm2 (AI 6)
Gesenk für Crimpautomat CF 500, für Aderendhülsen (A... und AI...) 0,08 ... 6 mm2
Gesenk für Crimpautomat CF 500, gedrehte Kontakte CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..., 4 gekennzeichnete Gesenkstationen
Gesenk für Crimpautomat CF 500, für TWIN-Aderendhülsen (AI-TWIN...) 2 x 4, 2 x 6 und 2 x 10 mm2
Schutzhaube für Crimpautomat CF 500, für isolierte Kabelschuhe: 0,14 mm2 ... 6 mm2 (RCI 1,5, RCI 6, RCI 6-1), für gedrehte Kontakte: 0,14 mm2 ... 4 mm2 (TC HC 4), für Solarkontakte: 0,25 mm2 ... 6 mm2 (SR 6-2)
Schutzhaube für Crimpautomat CF 500, für TWIN-Aderendhülsen: 4 mm2 ... 10 mm2 (AI-TWIN 10)
Ihre Vorteile
- Intuitive Bedienung über Display und Nummerntasten
- Einfache Inbetriebnahme durch Plug-and-Play
- Volle Flexibilität dank austauschbarer Gesenke
- Einfaches Auslösen des Crimpvorgangs durch Fußbetätigungsschalter
Universeller Crimpautomat CF 500
Universeller Crimpautomat für verschiedenste Kontaktarten
Verringern Sie Ihre Kosten durch Automatisierung. Mit dem kompakten, tragbaren Crimpautomaten CF 500 sind Sie flexibel und schnell. Durch verschiedene austauschbare Gesenkeinsätze wird der Automat zum Universalisten.
Der Crimpvorgang wird über einen Fußschalter ausgelöst. So sind beide Hände frei für die Bestückung der Leiter mit den entsprechenden Kontakten.
- Schneller Wechsel von Crimpeinsätzen
- Mobile Verwendung durch Tragegriff
- Zusätzlicher zweistufiger Betriebsmodus für einfache und zuverlässige Verarbeitung von Crimpkontakten