Gesenk für Crimpautomat CF 500, für Aderendhülsen (A... und AI...) 35 und 50 mm2
Crimpautomat
Der Crimpautomat CF 500 zeichnet sich durch seine hohe Presskraft bei kompakter Bauform aus. Durch die einfache und schnelle Austauschmöglichkeit der Gesenke eignet er sich zur Verarbeitung einer Vielzahl von Kontaktarten bis 50 mm². Mit dem Crimpautomaten CF 500 bleiben Sie flexibel. Kabelschuhe, Flachsteck- oder Aderendhülsen crimpen Sie in kürzester Zeit.
Gesenk für Crimpautomat CF 500, für Rohrkabelschuhe 4 ... 10 mm2, 4 mm2: Außen-Ø 5 mm, Innen-Ø 3 mm, 6 mm2: Außen-Ø 6,5 mm, Innen-Ø 3,8 mm, 10 mm2: Außen-Ø 6 mm, Innen-Ø 4,5 mm
Pneumatische Presszange, für Aderendhülsen nach DIN 46228-1: 1992-08 und DIN 46228-4: 1990-09, für Leiterquerschnitt 4 - 10 mm2
Hülsenaufnahme für Crimpautomat CF 500, für Flachsteckhülsen (SCF 6,3...), 0,5-6 mm2, Breite: 6,3 mm
Gesenk für Crimpautomat CF 500, für Flachsteckhülsen und Flachstecker (C-SCF... und C-SCM...) 0,1 ... 1,5 mm2
Gesenk für Crimpautomat CF 500, für isolierte Kabelschuhe (C ... RCI... und C ... FCI...) 0,5 ... 6 mm2
Gesenk für Crimpautomat CF 500, für Rohrkabelschuhe 0,1 ... 4 mm2
Ersatzkolben, für die Preßzangen ZAP 25 und ZAP 100
Gesenk für Crimpautomat CF 500, für Flachsteckhülsen und Flachstecker (C-SCF... und C-SCM...) 0,5 ... 6 mm2
Gesenk für Crimpautomat CF 500, gedrehte Kontakte CK 4,0-ED..., 2 gekennzeichnete Gesenkstationen
Ihre Vorteile
- Intuitive Bedienung über Display und Nummerntasten
- Einfache Inbetriebnahme durch Plug-and-Play
- Volle Flexibilität dank austauschbarer Gesenke
- Einfaches Auslösen des Crimpvorgangs durch Fußbetätigungsschalter
Universeller Crimpautomat CF 500
Universeller Crimpautomat für verschiedenste Kontaktarten
Verringern Sie Ihre Kosten durch Automatisierung. Mit dem kompakten, tragbaren Crimpautomaten CF 500 sind Sie flexibel und schnell. Durch verschiedene austauschbare Gesenkeinsätze wird der Automat zum Universalisten.
Der Crimpvorgang wird über einen Fußschalter ausgelöst. So sind beide Hände frei für die Bestückung der Leiter mit den entsprechenden Kontakten.
- Schneller Wechsel von Crimpeinsätzen
- Mobile Verwendung durch Tragegriff
- Zusätzlicher zweistufiger Betriebsmodus für einfache und zuverlässige Verarbeitung von Crimpkontakten