Flachmesser für Abisolierautomat, Verarbeitung von Flachbandkabel bis 7,6mm Breite
Abisolierautomaten – Kompaktes Design und einfache Bedienung
Mit den kompakten Abisolierautomaten bearbeiten Sie verschiedene Leiterarten einfach und in Sekundenschnelle. Die Abisolierautomaten ermöglichen das automatische Abisolieren von Leitern bis 10 mm² mit der Möglichkeit des Teilabzugs der Isolation. Die Parameterverstellung erfolgt intuitiv über das Touchdisplay oder über Drehknöpfe. Leiter können Sie schnell und präzise einführen, sowohl von vorn als auch von oben.
Feinsicherung, Nennstrom: 2 A, Auslösecharakteristik: träge (T), Länge: 20mm, Durchmesser: 5mm
Starttasteauslöser für Abisolierautomat
Ersatzhaltebacken für Abisolierautomat
Abfallschale für Abisolierautomat
Ersatzmesser für Abisolierautomat
Ersatzmesser für Abisolierautomat
Ersatzhaltebacken für Abisolierautomat
Abisolierautomat mit integriertem Grafikdisplay, für Leiter und Leitungen bis 6 mm Durchmesser, 230-V-Ausführung
Abfallschale für Abisolierautomat
Ihre Vorteile
- Zeitersparnis durch kurze Zykluszeiten
- Intuitive Einstellung der Abisolierparameter über Touchdisplay oder Drehknöpfe
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank V-Messer mit großem Querschnittsbereich für unterschiedliche Leitertypen
- Gleichbleibend hohe Qualität durch wiederholgenaue Abisoliervorgänge
Neuheiten
Smarter Abisolierautomat
Leiter einfach und schnell abisolieren
Mit dem smarten Abisolierautomaten E.FOX S 10 bearbeiten Sie Leiter einfach und effizient. Die Bedienung erfolgt intuitiv über das Touchdisplay. Die geringe Zykluszeit und die Parameterverstellung durch elektrische Antriebe sorgen für wiederholgenaue, schnelle Abisoliervorgänge.
Hauptmerkmale
- Leiterquerschnitt: 0,08 mm² ... 10 mm²/28 AWG ... 8 AWG
- Abisolierlänge: 2 mm ... 20 mm
- Zykluszeit: 0,3 s
- 5"-Touchdisplay
- Speicherung von bis zu 100 Favoriten
- Favoritenauswahl durch Barcode-Scanner (optional)
- Abisoliermesser: V-Form und Flachmesser (optional)
- Ansteuerung via Werkerassistenz-Software
Ihre Vorteile
- Hohe Effizienz aufgrund durchgängiger Datennutzung und smarter Werkerassistenz
- Zeitersparnis durch kurze Zykluszeiten und elektrische Parameterverstellung
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank V-Messer mit großem Querschnittsbereich für unterschiedliche Leitertypen
- Einfache Bedienung durch intuitive Visualisierung
Abisolierautomat E.FOX S 10
Abisolierautomat E.FOX S 10 Effizient und smart
Mit dem elektrischen Abisolierautomaten E.FOX S 10 bearbeiten Sie Leiter im Querschnittsbereich von 0,08 bis 10 mm² schnell und effizient:
- Präzise und saubere Verarbeitung von Standard- sowie Sonderisolationen wie Gummi-, Teflon- und Hochtemperaturisolationen
- Einfache Bedienung mit Touchdisplay und intuitiver Visualisierung
- Elektrische Antriebe für schnelle Parameterverstellung
- Speicherung von bis zu 100 Favoriten
- Optionale Einbindung eines Barcode-Scanners zur direkten Auswahl der Favoriten
- Durchgängige Datennutzung durch Ansteuerung via Werkerassistenz-Software clipx WIRE assist
Abisolierautomat WF 1000
Abisolierautomat WF 1000
Isolieren Sie Leiter bis 6 mm² und Leitungen bis 6 mm Durchmesser mit dem kompakten Abisolierautomaten WF 1000 ab:
- Präzise und saubere Verarbeitung von Standard- sowie Sonderisolationen wie Gummi-, Teflon- und Hochtemperaturisolationen
- Schutz gegen Verspleißen durch Teilabzug der Isolation
- Automatische Einstellung der Klemmkraft auf die erforderliche Abzugskraft
- Einfache Bedienung mit nur drei Drehknöpfen
- Übersichtliche Anzeige der aktuellen Werte auf dem Display
- Einlegen des Leiters von vorn und von oben