Abisolier- und Crimpautomaten - Zwei Funktionen in einem Gerät

Abisolier- und Crimpautomaten

Zwei Funktionen in einem Gerät: Mit den Abisolier- und Crimpautomaten abisolieren und crimpen Sie Leiter schnell und sicher in nur einem Arbeitsgang. Der kompakte Abisolier- und Crimpautomat CF 3000 verarbeitet Aderendhülsen in Bandwarenausführung. Für die Massenverarbeitung nutzen Sie den robusten Werkzeugautomaten CF 1000. Mit dem mobilen Abisolier- und Crimpautomaten benötigen Sie nur noch zwei Sekunden für die Leiterkonfektionierung.

Mehr Informationen

Ihre Vorteile

  • Einfache Inbetriebnahme durch Plug-and-Play
  • Geringe Zykluszeit dank aufeinander abgestimmter Teilprozesse
  • Schneller Querschnittswechsel durch modulare Bauweise
  • Bis zu 75 % Zeitersparnis mit dem Crimphandy durch Zusammenfassen von Arbeitsschritten und einfachste Bedienung
Tragbarer Abisolier- und Crimpautomat CF 3000

Abisolier- und Crimpautomat CF 3000 Kompakt und tragbar für Bandware

Für einen mobilen Einsatz nutzen Sie den kompakten Abisolier- und Crimpautomaten CF 3000. Mit diesem Gerät verarbeiten Sie isolierte Aderendhülsen in Bandwarenausführung im Querschnittsbereich von 0,25 bis 2,5 mm² schnell und sicher. In nur einem Arbeitsgang wird der Leiter abisoliert und anschließend mit einer Aderendhülse verpresst.

Innerhalb einer Minute stellen Sie den Automaten auf unterschiedliche Querschnitte um. Durch seine kompakte und leichte Bauform ist der Abisolier- und Crimpautomat CF 3000 auch an wechselnden Arbeitsplätzen einsetzbar.

Abisolier- und Crimpautomat CF 1000 für die Massenverarbeitung

Abisolier- und Crimpautomat CF 1000 Robust und stationär für Schüttware

Für die Massenverarbeitung von Leitern mit isolierten Aderendhülsen im Querschnittsbereich bis 10 mm² nutzen Sie den stabilen und robusten Abisolier- und Crimpautomaten CF 1000.

In nur einem Arbeitsgang wird der Leiter abisoliert und anschließend mit einer Aderendhülse verpresst. Sie können mit diesem Automaten pro Stunde bis zu 1.200 Leiter verarbeiten. Durch seine modulare Bauweise ist eine schnelle Umrüstung auf unterschiedliche Querschnitte möglich. Einen Überblick über die Mengen erhalten Sie durch den integrierten Zähler.

Abisolieren und Vercrimpen in zwei Sekunden mit dem mobilen Abisolier- und Crimpautomat

Mobiler Abisolier- und Crimpautomat Abisolieren und Vercrimpen in weniger als zwei Sekunden

Die klassische Leiterverarbeitung umfasst zwei Arbeitsschritte, zwei Werkzeuge und beansprucht viel Zeit. Unser mobiler Abisolier- und Crimpautomat, das Crimphandy, revolutioniert diesen Prozess: nur ein Werkzeug, nur ein Arbeitsschritt und eine Zeitersparnis von bis zu 75 %.

Der mobile Abisolier- und Crimpautomat ist ein Handautomat für das Abisolieren von Leitern und das Crimpen von Aderendhülsen in einem Arbeitsgang, der weniger als zwei Sekunden benötigt. Automatische Überwachungsfunktionen sorgen dabei für gleichbleibend hochwertige Crimpergebnisse.

Ein Leiter wird mit dem mobilen Abisolier- und Crimpautomaten verarbeitet
Mobiler Abisolier- und Crimpautomat zeigt Fehlermeldung über LED an
Akku vom mobilen Abisolier- und Crimpautomaten wurde herausgenommen
Isolierte Aderendhülsen in Rot liegen im geöffneten Magazin des mobilen Abisolier- und Crimpautomaten
Mobiler Abisolier- und Crimpautomat mit Auffangbehälter für Isolationsreste
Leiter schneiden mit dem CRIMPHANDY CUTTER
Ein Leiter wird mit dem mobilen Abisolier- und Crimpautomaten verarbeitet

Die automatische Abisolier- und Crimpfunktion erleichtert die Gerätebedienung: Unbehandelten Leiter einführen, automatisch abisolieren und vercrimpen, fertig.

Der mobile Abisolier- und Crimpautomat signalisiert seinen Betriebszustand jederzeit eindeutig mittels farbiger LEDs. Bedienelemente gibt es lediglich für das Ein- und Ausschalten und für das Zurücksetzen des Geräts.

Mobiler Abisolier- und Crimpautomat zeigt Fehlermeldung über LED an

Der mobile Abisolier- und Crimpautomat ist mit einer kapazitiven Sensorik zur Erfassung eingeführter Leiterquerschnitte ausgestattet. Ein nicht passender Leiter wird automatisch erkannt und eine Fehlpressung sicher verhindert. Der Fehler wird über eine LED angezeigt.
So sind qualitativ hochwertige Crimpungen garantiert. Deren quadratische Verpressung ist für alle Klemmstellen und Klemmenschächte verwendbar. Die Auszugskräfte liegen oberhalb der geforderten Normbedingungen.

Akku vom mobilen Abisolier- und Crimpautomaten wurde herausgenommen

Arbeiten im oder am Schaltschrank sollten nicht durch Gerätekabel oder Schläuche eingeschränkt sein. Der mobile Abisolier- und Crimpautomat verfügt über einen leistungsstarken, leicht wechselbaren Lithium-Ionen-Polymer-Akku für bis zu 2.000 Crimpungen. Damit ist der mobile Handautomat für mehrere Tage einsatzbereit. Das mitgelieferte Schnellladegerät lädt den Akku in nur einer Stunde auf seine volle Kapazität.

Isolierte Aderendhülsen in Rot liegen im geöffneten Magazin des mobilen Abisolier- und Crimpautomaten

Der mobile Abisolier- und Crimpautomat besitzt ein integriertes Magazin für Aderendhülsen in Streifenform. Durch die automatische Zuführung lassen sich viele Leiter ohne Unterbrechung nacheinander vercrimpen.

Mobiler Abisolier- und Crimpautomat mit Auffangbehälter für Isolationsreste

Der mobile Abisolier- und Crimpautomat hat einen leicht abnehmbaren Auffangbehälter für Isolationsreste. Das garantiert ein sauberes Arbeitsumfeld. So lässt sich das Gerät innerhalb eines Schaltschranks anwenden.

Leiter schneiden mit dem CRIMPHANDY CUTTER

Mit dem CRIMPHANDY CUTTER schneiden Sie Leiter von 0,5 bis 1,5 mm² komfortabel und korrekt auf Länge. Die Montage des praktischen Cutters direkt am Crimphandy erfolgt schnell und unkompliziert.

Schnelle Leiterverarbeitung mit dem Crimphandy

Profitieren Sie mit unserem Crimphandy von der Mobilität eines Handwerkzeugs mit der Effizienz eines Werkzeugautomaten.
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Inbetriebnahme und Bedienung des mobilen Abisolier- und Crimpautomaten finden Sie in unserem Video-Tutorial.

Weitere Informationen
Mobiler Abisolier- und Crimpautomat
Mit unserem Crimphandy, dem kleinsten Abisolier- und Crimpautomaten, benötigen Sie nur noch zwei Sekunden für die Konfektionierung Ihrer Leiter. Weiterführende Informationen zum mobilen Abisolier- und Crimpautomaten finden Sie in unserer Broschüre.
Zur Broschüre
Leiter werden mit dem mobilen Abisolier- und Crimpautomat Crimphandy direkt am Schaltschrank verarbeitet